Gants à usage général
NorthFlex Light Task Plus IIMC
NorthFlex Light Task Plus IIMC
Gants légers faits d’une coquille en fibre Dynemma résistante aux coupures: blancs avec paume et bout des doigts en polyuréthane blanc: offrant un bon niveau de protection contre les coupures et l’abrasion.
Autres
- Jauge à gants
- 13
- Matériau de la paume
- Polyuréthane
- Bipolymère
- Polyuréthane
- Bipolymère
- Matériau
- Dyneema; Polyuréthane
- Bipolymère
- Dyneema; polyuréthane
- Bipolymère
- Résistance à l’abrasion
- EN388 : 2003 Niveau 4
- Modèle de gant
- Gants résistants aux coupures
- Couleur du revêtement
- Blanc
- Noir
- Noir
- Blanc
- Matériau de doublure
- Dyneema
- Évaluation de la dextérité des gants
- Classe 4
- Normes
- ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
- Motif de prise
- Paume entière; doigts
- Type de doublure
- Doublure Dyneema sans couture blanche
- Doublure Dyneema sans couture grise
- Doublure sans couture Dyneema grise
- Doublure sans couture Dyneema blanche
- Style de manchette
- Tricot
Autres
- Jauge à gants
- 13
- Matériau de la paume
- Polyuréthane
- Bipolymère
- Polyuréthane
- Bipolymère
- Matériau
- Dyneema; Polyuréthane
- Bipolymère
- Dyneema; polyuréthane
- Bipolymère
- Résistance à l’abrasion
- EN388 : 2003 Niveau 4
- Modèle de gant
- Gants résistants aux coupures
- Couleur du revêtement
- Blanc
- Noir
- Noir
- Blanc
- Matériau de doublure
- Dyneema
- Évaluation de la dextérité des gants
- Classe 4
- Normes
- ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
- Motif de prise
- Paume entière; doigts
- Type de doublure
- Doublure Dyneema sans couture blanche
- Doublure Dyneema sans couture grise
- Doublure sans couture Dyneema grise
- Doublure sans couture Dyneema blanche
- Style de manchette
- Tricot
- Matériau de la paume : Polyuréthane|Bipolymère|Polyuréthane | Bipolymère
- Matériau : Dyneema; Polyuréthane|Bipolymère|Dyneema; polyuréthane | Bipolymère
- Résistance à l’abrasion : EN388 : 2003 Niveau 4
- Modèle de gant : Gants résistants aux coupures
- Couleur du revêtement : Blanc | Noir|Noir|Blanc
- Matériau de doublure : Dyneema
- Évaluation de la dextérité des gants : Classe 4
- Normes : ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
- Motif de prise : Paume entière; doigts
- Type de doublure : Doublure Dyneema sans couture blanche | Doublure Dyneema sans couture grise|Doublure sans couture Dyneema grise|Doublure sans couture Dyneema blanche
- Style de manchette : Tricot
- Jauge à gants : 13