Gants à usage général
NorthFlex Nitri TaskMC
NorthFlex Nitri TaskMC
- Gants légers en nylon de calibre 13 avec revêtement en nitrile sur la paume et le bout des doigts.
- Coquille en nylon blanc, revêtement en nitrile gris, poignet en tricot.
Autres
- Jauge à gants
- 13
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Matériau
- Nylon
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Style de couture
- Sans couture
- Matériau de doublure
- Nylon
- Style de manchette
- Tricot
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Couleur du revêtement
- Gris anthracite
- Type de doublure
- Doublure sans couture en nylon blanc.
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Résistance à la perforation
- EN388
- Couleur de la doublure
- Blanc
Autres
- Jauge à gants
- 13
- Normes
- Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Matériau
- Nylon
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Style de couture
- Sans couture
- Matériau de doublure
- Nylon
- Style de manchette
- Tricot
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Couleur du revêtement
- Gris anthracite
- Type de doublure
- Doublure sans couture en nylon blanc.
- Matériau de la paume
- Nitrile
- Résistance à la perforation
- EN388
- Couleur de la doublure
- Blanc
- Normes : Norme OSHA -29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Matériau : Nylon
- Résistance aux coupures : ANSI/ISEA 105 – ASTM F1790-97; EN388
- Style de couture : Sans couture
- Matériau de doublure : Nylon
- Style de manchette : Tricot
- Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05; EN388
- Couleur du revêtement : Gris anthracite
- Type de doublure : Doublure sans couture en nylon blanc.
- Matériau de la paume : Nitrile
- Résistance à la perforation : EN388
- Couleur de la doublure : Blanc
- Jauge à gants : 13