Lunettes de sécurité
Uvex SeismicMD
Uvex Seismic
Caractéristiques et avantages :
- Revêtement HYDROSHIELDMD AF
- Lentilles en PC, AF/HC Dura-streme, AF Uvextreme
- Monture à coussinage pour le visage, embouts des branches rembourrés: plaquettes nasales flexibles: serre-tête réglable
- Offertes dans une vaste gamme de teintes de lentilles. La sous-monture et le serre-tête sont ignifuges et sans latex
- Serre-tête amovible
- Monture pleine
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3 (avec la sous-monture)
- CA 35:243 – Brésil
- Le revêtement AF Hydroshield procure une durée de vision sans buée constante 90 fois plus longue que celle de la majorité des autres produits antibuée et offre une résistance aux égratignures deux fois supérieure à notre deuxième meilleur revêtement antibuée.
- Technologie à double revêtement Dura-streme avec antibuée Uvextreme à l’intérieur et anti-rayures Ultra-dura à l’extérieur pour une durée de vie de lentille trois fois plus longue et une résistance aux égratignures deux fois plus élevée
- Revêtement Uvextreme AF
- Revêtement UvextraMD AF
- Sous-monture à coussinets résistants à la flamme remplaçable
- Coussinage pour le visage et branches à embouts coussinés
- Les plaquettes nasales douces et flexibles réduisent le glissement
- Serre-tête ajustable et résistant à la flamme
- Certification ANSI+ et testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- Lentille de niveau U6 filtrant 99,9 % des rayons UVB/UVA
- Offertes dans une grande variété de lentilles pour répondre aux besoins de pratiquement tous les environnements de travail
- Lunettes de lecture disponibles avec lentilles Uvex SeismicMD
- Monture pleine
Autres
- Couleur de la monture
- Noir
- Bleu métallique
- Noir
- Bleu métallique
- Barre de navigation
- Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits
- Confortable; réglable; protection étanche. Résistant à la flamme et sans latex. Lecteurs offerts en concentrations dioptriques de +1,5, +2,0 et +2,5
- Style de pince-nez
- Flexibilité
- Doux
- Flexible
- Doux
- Options pour les branches
- Coussiné
- Bandeau
- Coussiné
- Serre-tête
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Dura-streme anti-rayures/antibuée
- HC
- HYDROSHIELDMD AF
- Dura-Streme HC/AF
- HC
- Uvextreme AF
- HYDROSHIELDMD AF
- Style de monture
- Monture pleine
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
Autres
- Couleur de la monture
- Noir
- Bleu métallique
- Noir
- Bleu métallique
- Barre de navigation
- Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits
- Confortable; réglable; protection étanche. Résistant à la flamme et sans latex. Lecteurs offerts en concentrations dioptriques de +1,5, +2,0 et +2,5
- Style de pince-nez
- Flexibilité
- Doux
- Flexible
- Doux
- Options pour les branches
- Coussiné
- Bandeau
- Coussiné
- Serre-tête
- Revêtement des verres
- Uvextreme AF
- Dura-streme anti-rayures/antibuée
- HC
- HYDROSHIELDMD AF
- Dura-Streme HC/AF
- HC
- Uvextreme AF
- HYDROSHIELDMD AF
- Style de monture
- Monture pleine
- Couleur de la lentille
- Variété de teintes de lentilles
- Couleur de la monture : Noir | Bleu métallique|Noir|Bleu métallique
- Barre de navigation : Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits : Confortable; réglable; protection étanche. Résistant à la flamme et sans latex. Lecteurs offerts en concentrations dioptriques de +1,5, +2,0 et +2,5
- Style de pince-nez : Flexibilité|Doux|Flexible | Doux
- Options pour les branches : Coussiné|Bandeau|Coussiné | Serre-tête
- Revêtement des verres : Uvextreme AF|Dura-streme anti-rayures/antibuée|HC|HYDROSHIELDMD AF | Dura-Streme HC/AF | HC | Uvextreme AF|HYDROSHIELDMD AF
- Style de monture : Monture pleine
- Couleur de la lentille : Variété de teintes de lentilles