Lunettes de sécurité
Lunettes de lecture Uvex SeismicMD
Lunettes de lecture Uvex Seismic
Caractéristiques et avantages :
- Lentilles en PC, UvextraMD AF
- Monture à coussinage pour le visage, embouts des branches coussinés, plaquettes nasales flexibles: serre-tête réglable disponible
- Offertes dans une vaste gamme de teintes de lentilles. La sous-monture et le serre-tête sont ignifuges et sans latex
- Sous-monture remplaçable: serre-tête amovible disponible
- Monture de style étanche
- ANSI Z87.1+ 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3 (avec la sous-monture)
- Revêtement Uvextra AF
- Sous-monture à coussinets résistants à la flamme remplaçable
- Coussinage pour le visage et branches à embouts coussinés
- Les plaquettes nasales douces et flexibles réduisent le glissement
- Serre-tête ajustable et résistant à la flamme disponible
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Niveau de filtration U6, filtre 99,9 % des rayons UVB/UVA
- La sous-monture coussinée est remplaçable
- Serre-tête disponible
- Lunettes Uvex Seismic offertes en version autre que lunettes de lecture
- Monture 3/4
Autres
- Couleur de la lentille
- Transparent
- Options pour les branches
- Coussiné
- Coussiné
- Serre-tête
- Bandeau
- Style de monture
- Monture pleine
- Style de pince-nez
- Flexibilité
- Flexible
- Doux
- Doux
- Couleur de la monture
- Noir
- Barre de navigation
- Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits
- Confortable; réglable; protection étanche; pièces de rechange résistant à la flamme et sans latex disponibles.
- Revêtement des verres
- UvextraMD AF
Autres
- Couleur de la lentille
- Transparent
- Options pour les branches
- Coussiné
- Coussiné
- Serre-tête
- Bandeau
- Style de monture
- Monture pleine
- Style de pince-nez
- Flexibilité
- Flexible
- Doux
- Doux
- Couleur de la monture
- Noir
- Barre de navigation
- Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits
- Confortable; réglable; protection étanche; pièces de rechange résistant à la flamme et sans latex disponibles.
- Revêtement des verres
- UvextraMD AF
- Couleur de la lentille : Transparent
- Options pour les branches : Coussiné|Coussiné | Serre-tête|Bandeau
- Style de monture : Monture pleine
- Style de pince-nez : Flexibilité|Flexible | Doux|Doux
- Couleur de la monture : Noir
- Barre de navigation : Coussiné
- Avantages de la plateforme de produits : Confortable; réglable; protection étanche; pièces de rechange résistant à la flamme et sans latex disponibles.
- Revêtement des verres : UvextraMD AF