/content/sps/ca/fr/search-results.html

Lunettes étanches de protection

Lunettes de lecture Uvex StealthMD

Lunettes de lecture Uvex Stealth

Vue d'ensemble
Les lunettes de lecture Uvex Stealth offrent la protection et le confort des lunettes Uvex StealthMD avec un grossissement plus élevé permettant d’effectuer des inspections rapprochées ou un travail minutieux. Elles sont est dotées de lentilles Uvextreme AF et de trois puissances dioptriques, y compris des grossissements de +1,5, +2,0 et +2,5. Système de remplacement facile. Fabriqué aux États-Unis.

Caractéristiques et avantages :
  • Lunettes Uvextreme AF en PC
  • Monture en élastomère de polypropylène
  • Bandeau à ajustement rapide en néoprène sans latex
  • Disponible avec lentilles toriques classiques et en modèle OTG
  • Système de remplacement des lentilles simple et économique
  • Design moderne
Certifications
  • ANSI Z87.1+ - 2015
  • Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
  • D3
Revêtements de lentilles en polycarbonate disponibles avec :
  • Revêtement de lentille AF Uvextreme avec trois puissances de grossissement dioptriques : +1,5: +2,0 et +2,5
Ajustement :
  • La monture en élastomère de polypropylène flexible se moule au visage pour un ajustement sécuritaire, confortable et étanche
  • Bandeau en néoprène sans latex pivotant et facile à ajuster
  • Système de remplacement des lentilles simple et économique
  • Design moderne, confort et protection élevés
Protection :
  • Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
  • Produits certifiés pour répondre aux normes D3
  • Niveau de filtration U6, filtre 99,9 % des rayons UVB/UVA
Propositions de valeur :
  • Système de remplacement des lentilles simple et économique
  • Fabriquée aux États-Unis
  • Les lunettes de lecture Uvex Stealth sont également disponibles en verres toriques classiques et en modèle OTG
Style :
  • Moderne, protection complète et confort
Principaux avantages concurrentiels :
  • SCT: MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGYMD: HYDROSHIELDMD AF
Spécificités

Autres

  • Revêtement des verres
    • Revêtement Dura-streme anti-rayures/antibuée
  • Serre-tête inclus
    • Oui
  • Flexibilité de la monture
    • Bandeau ajustable
  • Couleur du serre-tête
    • Gris
  • Avantages de la plateforme de produits
    • Système de rechange de lentille facile et économique; fabriqué aux États-Unis; disponible en lentille torique ordinaire et Emporte-moi
  • Couleur de la monture
    • Bleu marine
  • Couleur de la lentille
    • Transparent
  • Barre de navigation
    • Doux
  • Matériau du bandeau
    • Néoprène

Autres

  • Revêtement des verres
    • Revêtement Dura-streme anti-rayures/antibuée
  • Serre-tête inclus
    • Oui
  • Flexibilité de la monture
    • Bandeau ajustable
  • Couleur du serre-tête
    • Gris
  • Avantages de la plateforme de produits
    • Système de rechange de lentille facile et économique; fabriqué aux États-Unis; disponible en lentille torique ordinaire et Emporte-moi
  • Couleur de la monture
    • Bleu marine
  • Couleur de la lentille
    • Transparent
  • Barre de navigation
    • Doux
  • Matériau du bandeau
    • Néoprène
  • Revêtement des verres : Revêtement Dura-streme anti-rayures/antibuée
  • Serre-tête inclus : Oui
  • Flexibilité de la monture : Bandeau ajustable
  • Couleur du serre-tête : Gris
  • Avantages de la plateforme de produits : Système de rechange de lentille facile et économique; fabriqué aux États-Unis; disponible en lentille torique ordinaire et Emporte-moi
  • Couleur de la monture : Bleu marine
  • Couleur de la lentille : Transparent
  • Barre de navigation : Doux
  • Matériau du bandeau : Néoprène
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
S3991X
Lunettes étanches Honeywell Uvex StealthMD à chocs et prise d’air indirecte avec monture bleue discrète et lentilles anti-rayures transparentes UvextremeMD
alt
S3992X
Lunettes étanches Honeywell Uvex StealthMD à chocs et prise d’air indirecte avec monture bleue discrète et lentilles anti-rayures transparentes UvextremeMD
alt
S3993X
Lunettes de lecture Stealth Reader +2.5
Image
SKU
Description
alt
S3991X
Lunettes étanches Honeywell Uvex StealthMD à chocs et prise d’air indirecte avec monture bleue discrète et lentilles anti-rayures transparentes UvextremeMD
alt
S3992X
Lunettes étanches Honeywell Uvex StealthMD à chocs et prise d’air indirecte avec monture bleue discrète et lentilles anti-rayures transparentes UvextremeMD
alt
S3993X
Lunettes de lecture Stealth Reader +2.5