Lunettes étanches de protection
Uvex StealthMD OTG
Surlunettes Uvex Stealth
Caractéristiques et avantages :
- Lentilles en PC: HYDROSHIELDMD AF: Dura-streme HC/AF
- Monture des lunettes de sécurité en élastomère de polypropylène MMT
- Serre-tête sans latex à ajustement rapide: en néoprène ou en tissu (avec logo)
- Offertes en différentes teintes de lentilles
- Disponible en modèle à lentilles toriques classiques et lunettes de lecture
- Système de remplacement des lentilles simple et économique
- Design moderne
- ANSI Z87.1+ - 2015
- Testées par Honeywell pour répondre à la norme CSA Z94.3
- D3
- Le revêtement AF Hydroshield procure une durée de vision sans buée constante 90 fois plus longue que celle de la majorité des autres produits antibuée et offre une résistance aux égratignures deux fois supérieure à notre deuxième meilleur revêtement antibuée.
- Les lentilles offrent une vision et un champ de vision périphérique supérieurs
- Technologie à double revêtement Dura-streme avec antibuée Uvextreme à l’intérieur et anti-rayures Ultra-dura à l’extérieur pour une durée de vie de lentille pour une résistance aux égratignures deux fois plus élevée
- La monture MMT souple et légère en élastomère de polypropylène se conforme au visage pour un ajustement sécuritaire, confortable et étanche
- Serre-tête sans latex pivotant et facile à ajuster en néoprène ou en tissu disponible (avec logo)
- Système de remplacement des lentilles simple et économique
- Design moderne, confort et protection haut de gamme
- Certifiées conformes à la norme ANSI+ 2015 et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Produits certifiés pour répondre aux normes D3
- Lentille de niveau U6 filtrant 99,9 % des rayons UVB/UVA
- Offertes en différentes teintes de lentilles
- Système de remplacement des lentilles simple et économique
- Fabriquée aux États-Unis
- Les lunettes Uvex Stealth OTG sont également offertes avec lentilles toriques classiques et en version lunettes de lecture
- Moderne, protection complète et confort
Autres
- Couleur de la lentille
- Gris
- Nuance 5.0
- Transparent
- Gris
- Ambre
- Nuance 5.0
- Transparent
- Ambre
- Barre de navigation
- Doux
- Serre-tête inclus
- Oui
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Revêtement des verres
- Dura-streme anti-rayures/antibuée
- HydroShield AF
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentille simple et économique; disponible en lentille torique ordinaire et lecteurs; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur du serre-tête
- Gris
- Couleur de la monture
- Bleu marine
- Flexibilité de la monture
- Bandeau ajustable
- Matériau du bandeau
- Tissu
- Néoprène
- Tissu
- Néoprène
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
Autres
- Couleur de la lentille
- Gris
- Nuance 5.0
- Transparent
- Gris
- Ambre
- Nuance 5.0
- Transparent
- Ambre
- Barre de navigation
- Doux
- Serre-tête inclus
- Oui
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Revêtement des verres
- Dura-streme anti-rayures/antibuée
- HydroShield AF
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Avantages de la plateforme de produits
- Système de rechange de lentille simple et économique; disponible en lentille torique ordinaire et lecteurs; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur du serre-tête
- Gris
- Couleur de la monture
- Bleu marine
- Flexibilité de la monture
- Bandeau ajustable
- Matériau du bandeau
- Tissu
- Néoprène
- Tissu
- Néoprène
- Style de lentilles de rechange
- Ajustement à bouton-pression
- Couleur de la lentille : Gris|Nuance 5.0|Transparent | Gris | Ambre | Nuance 5.0|Transparent|Ambre
- Barre de navigation : Doux
- Serre-tête inclus : Oui
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Revêtement des verres : Dura-streme anti-rayures/antibuée|HydroShield AF|HydroShield AF | Dura-Streme HC/AF
- Avantages de la plateforme de produits : Système de rechange de lentille simple et économique; disponible en lentille torique ordinaire et lecteurs; fabriqué aux États-Unis.
- Couleur du serre-tête : Gris
- Couleur de la monture : Bleu marine
- Flexibilité de la monture : Bandeau ajustable
- Matériau du bandeau : Tissu|Néoprène | Tissu|Néoprène
- Style de lentilles de rechange : Ajustement à bouton-pression