Protège-oreilles électroniques
SyncMD
Écoutez-le. En toute sécurité.
Caractéristiques et avantages :
Protection
- Volume Management Technology gère le volume de sortie des appareils audio portables à 82 dBA
- Offre une protection idéale contre la plupart des niveaux de bruit dangereux bas à moyens
- Idéal pour une utilisation au travail ou à la maison
- Aucun bouton de volume ou d’interrupteurs d’alimentation à ajuster et aucune pile à remplacer
- Inclut un câble d’entrée 3,5 mm qui se branche sur la plupart des lecteurs MP3, téléphones mobiles et autres appareils audio personnels
- La chambre de basse acoustique technologiquement avancée améliore les sons de basse qui sont généralement sacrifiés dans les protège-oreilles stéréo.
- Le son équilibré sur toutes les fréquences élimine la nécessité d’augmenter le volume
- Qualité sonore égale à celle de nombreux écouteurs stéréo audio professionnels et haut de gamme.
- Bandeau à motif de diamants élégant facile à nettoyer
- Les branches renforcées le maintiennent en position pour un ajustement facile et confortable
- Peut être utilisé comme protecteur d’oreilles passif ou comme protège-oreilles stéréo
- Volume sonore et mise en marche/arrêt contrôlés par l’appareil externe pour une facilité d’utilisation améliorée
Autres
- Gestion du son
- Oui
- Méthode de montage
- Serre-tête au-dessus de la tête
Autres
- Gestion du son
- Oui
- Méthode de montage
- Serre-tête au-dessus de la tête
- Gestion du son : Oui
- Méthode de montage : Serre-tête au-dessus de la tête