Coquilles passives
Protège-oreilles ClarityMD
Technologie avancée de gestion du son pour une communication améliorée
Caractéristiques et avantages :
- L’atténuation uniforme permet aux utilisateurs d’entendre leurs collègues, les instructions de travail, les sons d’avertissement et les autres sons importants plus naturellement tout en atténuant les bruits nocifs
- Construction diélectrique conçue pour entendre de façon naturelle les sons d’avertissement des environnements électriques et les autres sons importants tout en atténuant les bruits nocifs
- Pression uniforme du bandeau pour toutes les tailles de tête pour un meilleur confort dans les situations de port prolongé
- Le bandeau interne ventilé réduit la pression sur la tête et confère une meilleure aération dans les climats chauds et/ou humides
- Le serre-tête externe indéformable résiste aux mauvais traitements en raison de conditions de travail difficiles
- Le réglage rapide de la hauteur par crans ne change pas pendant l’usage
- Les coussinets clippés facilitent et simplifient le remplacement
Autres
- Type de protège-oreilles
- Au-dessus de la tête
- Méthode de montage
- Au-dessus de la tête
- Caractéristiques de montage
- Bandeau
- Matériau du bandeau
- Plastique
Autres
- Type de protège-oreilles
- Au-dessus de la tête
- Méthode de montage
- Au-dessus de la tête
- Caractéristiques de montage
- Bandeau
- Matériau du bandeau
- Plastique
- Type de protège-oreilles : Au-dessus de la tête
- Méthode de montage : Au-dessus de la tête
- Caractéristiques de montage : Bandeau
- Matériau du bandeau : Plastique