Coquilles passives
QM24+MD
Une protection économique dans un design ultra léger.
Caractéristiques et avantages :
- Modèle ultraléger
- Le serre-tête multipositions permet à l’utilisateur de choisir de le porter sur la tête, derrière la tête ou sous le menton
- Peut remplacer les protège-oreilles fixés au casque de sécurité et peut être porté avec les casques de sécurité, les écrans faciaux, les respirateurs et d’autres EPI
- Fabrication diélectrique parfaite pour les environnements électriques
Autres
- Type de protège-oreilles
- Vêtement à positions multiples
- Caractéristiques de montage
- Bandeau
- Matériau du bandeau
- Plastique
- Méthode de montage
- Plusieurs positions
Autres
- Type de protège-oreilles
- Vêtement à positions multiples
- Caractéristiques de montage
- Bandeau
- Matériau du bandeau
- Plastique
- Méthode de montage
- Plusieurs positions
- Type de protège-oreilles : Vêtement à positions multiples
- Caractéristiques de montage : Bandeau
- Matériau du bandeau : Plastique
- Méthode de montage : Plusieurs positions