/content/sps/ca/fr/search-results.html
Cellules de charge de type beigne
Cellules de charge de type beigne

Cellules de charge de type beigne

Conception compacte et lisse pour une utilisation dans les applications qui exigent que la structure de charge passe à travers la cellule.

Les cellules de charge de type beigne de Honeywell sont dotées d’une conception compacte et lisse à trous pour une utilisation dans des applications qui nécessitent que la structure de charge passe à travers la cellule. Offertes en modèles de tension ou de tension/compression, mesurant des plages de charge de 150 g à 200 000 lb. Fabrication en acier inoxydable ou acier carbone. Modèle spécial de capteur de force de fixation sur boulon et moteur en aluminium.

Les applications typiques incluent les mesures de force de boulonnage, les forces de serrage, la surveillance des montants de surcharge ou des montants et les systèmes de laminoirs. Si vous avez besoin de modifications spéciales ou d’une conception personnalisée complète pour répondre à vos exigences uniques, n’hésitez pas à communiquer avec nous.