/content/sps/ca/fr/search-results.html
Cellules de charge miniatures
Cellules de charge miniatures

Cellules de charge miniatures

Gamme complète de transducteurs de pression sous-miniature légers avec montage encastré, conception à profil bas et diaphragme encastré pour les espaces extrêmement restreints.

Honeywell offre une gamme complète de transducteurs de pression sous-miniatures légers qui sont dotés d’un montage compact et encastré, d’une conception à profil bas et d’un diaphragme encastré qui leur permettent de s’adapter aux espaces extrêmement restreints avec des espaces restreints. La conception en acier inoxydable unifié, avec un diaphragme mince et des parois latérales lourdes construites à partir d’un seul morceau d’acier inoxydable, rend ces capteurs très robustes, mais suffisamment minces pour mesurer les basses pressions. Les capteurs de pression différentielle de sous-miniature humide/humide Honeywell, offrent un haut degré de précision et des plages de mesure de pression allant de 5 psid à 2000 psid. Leur petite taille, leur protection bidirectionnelle contre les surcharges, leur large compensation de température et leurs hautes fréquences naturelles les rendent particulièrement adaptées aux applications aérospatiales, chimiques ou nucléaires.

Si vous avez besoin de modifications spéciales ou d’une conception personnalisée complète pour répondre à vos exigences uniques, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Réinitialiser les filtres