- Centres de distribution
-
Vente au détail
Vente au détail
- Commerce électronique
-
Infrastructure
Infrastructure
-
Gouvernement
Gouvernement
- Aérospatiale et Défense
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
- Produits
- Solutions de détection
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Cellules de charge
- Cellules de charge de type faisceau S et Z
Cellules de charge de type faisceau S et Z
Les conceptions économiques combinent une forme compacte avec une grande précision pour produire un transducteur de force de tension supérieur; 20 kg à 1 000 kg, 1 000 kg à 20 000 kg.
Les cellules de charge de type S et Z Honeywell combinent à la fois une forme compacte et une grande précision pour produire un transducteur de tension supérieur. La conception monobloc en forme de S est fabriquée en acier allié nickelé monobloc et atteint une non-linéarité maximale de 0,02 % ou 0,03 % dans les plages de charge allant de 20 kg à 20 000 kg.
Si vous avez besoin de modifications spéciales ou d’une conception personnalisée complète pour répondre à vos exigences uniques, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Catégories connexes
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc