开关
旋转开关
操作杆或旋钮动作,3 位和 4 位。一体式连接器(Metripak 280 和 Sumitomo)。环境密封设计
霍尼韦尔旋转开关采用定制标准。经,经测试可承受各种环境条件和污染,如温度循环、化学品飞溅、高压喷洗、振动、粉尘、水汽以及盐雾腐蚀等。
霍尼韦尔旋转开关还具有广泛的产品选项,可简化创建过程。瞬时定位、短接和整体连接器类型、UL 等级和各种电路配置功能适用于远程设计灵活性。这些标准开关功能选项加之广泛的电气额定值和温度范围,满足客户日益增长的需求。
特点与优势:
- 坚固耐用的结构:聚丙烯塑料外壳(后部),不仅可改善耐用性,还能支撑设备。
- 各种配置:2 位、3 位或 4 位开关,持续和瞬时(弹回)位置,丰富的电路配置,可用于定制设备操作和控制。
- 多种连接器选项:一体式连接器(Metri-Pack、Sumitomo):二位、三位或四位开关。螺钉接线端子:二位或三位开关。
- 更快的装配速度:一体式连接器不仅能加快装配,还能最大限度减少接线错误。
- 延长开关寿命:归功于可持续排出接触室尘土和水气。
霍尼韦尔的旋转开关具有持久的环境密封设计,可用于恶劣环境中的最困难用途,从全地形等越野车、雪地车、摩托车到农业、建筑、工业、草坪和花园设备。其他产品应用包括:
- 高尔夫球车
- 升降机
- 伸缩式机械
- 滑移装载机
- 叉车
- 拖拉机
- 材料装卸机
- 航海设备
- 发生器
其他
- 腔体密封
- O 型环
- 循环寿命(旋转)
- 25000 次循环
- 背面面板厚度
- 43.43 mm [1.71 英寸]
- 匹配目前的按键代码
- 可选(带有出厂许可)
- 电气额定值
- 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A(电阻)
- 厚度
- 3.18 mm 至 6.35 mm [0.15 英寸 至 0.25 英寸]
- 底座
- 面板
- 连接器
- MetriPak 280
- 系列名称
- 钥匙和旋转开关
- 位
- 双位置(关-开);4 端子
- 三位置 [关(磁地)-开-启动(瞬时)];6 端子
- 三位置 [关-开-启动(瞬时)];4 端子
- 三位置 [关-开(1)-开(2 偶电路)];4 端子
- 四位置 [关-点火-点火加热-点火加热启动(瞬时)];4 端子
- 多按键代码
- 可选
- 直径
- 22.1 mm [0.87 英寸]
- 独特的按键代码
- 可选
- 温度
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
其他
- 腔体密封
- O 型环
- 循环寿命(旋转)
- 25000 次循环
- 背面面板厚度
- 43.43 mm [1.71 英寸]
- 匹配目前的按键代码
- 可选(带有出厂许可)
- 电气额定值
- 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A(电阻)
- 厚度
- 3.18 mm 至 6.35 mm [0.15 英寸 至 0.25 英寸]
- 底座
- 面板
- 连接器
- MetriPak 280
- 系列名称
- 钥匙和旋转开关
- 位
- 双位置(关-开);4 端子
- 三位置 [关(磁地)-开-启动(瞬时)];6 端子
- 三位置 [关-开-启动(瞬时)];4 端子
- 三位置 [关-开(1)-开(2 偶电路)];4 端子
- 四位置 [关-点火-点火加热-点火加热启动(瞬时)];4 端子
- 多按键代码
- 可选
- 直径
- 22.1 mm [0.87 英寸]
- 独特的按键代码
- 可选
- 温度
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- 腔体密封 : O 型环
- 循环寿命(旋转) : 25000 次循环
- 背面面板厚度 : 43.43 mm [1.71 英寸]
- 匹配目前的按键代码 : 可选(带有出厂许可)
- 电气额定值 : 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A(电阻)
- 厚度 : 3.18 mm 至 6.35 mm [0.15 英寸 至 0.25 英寸]
- 底座 : 面板
- 连接器 : MetriPak 280
- 系列名称 : 钥匙和旋转开关
- 位 : 双位置(关-开);4 端子|三位置 [关(磁地)-开-启动(瞬时)];6 端子|三位置 [关-开-启动(瞬时)];4 端子|三位置 [关-开(1)-开(2 偶电路)];4 端子|四位置 [关-点火-点火加热-点火加热启动(瞬时)];4 端子
- 多按键代码 : 可选
- 直径 : 22.1 mm [0.87 英寸]
- 独特的按键代码 : 可选
- 温度 : -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]