探索霍尼韦尔快速消费品解决方案
灵活可靠的材料加工处理对快消品(CPG)制造商和分销商变得越来越重要。因此,全球许多行业领先企业都借助霍尼韦尔智能仓储解决方案以保持高效的生产力水平。
自动材料加工处理使您的操作能够快速响应季节性和事件驱动型需求波动。在处理全托盘、混合托盘、箱子或每个拣货操作的产品包装和变化时,您还将节省时间并提高准确性。
霍尼韦尔提供可扩展的自动化系统,将先进的材料加工处理设备和创新软件、订单拣选技术、移动计算、扫描、打印等完美结合。我们还提供广泛的个人防护装备组合,从叉车系绳和安全背心到安全眼镜、耳罩及手套。
大型和小型订单履行操作系统
得益于全系列的箱式和托盘式输送机、机器人码垛机和卸垛机、机器人和先进的机器控制,您的操作中可以大幅减少人工,提高效率,并满足高产量要求。系统改造和升级还可帮助您满足新的需求,如可能导致负载不稳定可持续包装计划。此外,灵活的解决方案适用于提供所需的适用性和精确处理,满足零售就绪应用和产品线转换的混合情况和混合负载订单履行。
Thor VM1A 车载电脑
Thor™ VM1A 是一款坚固耐用的车载电脑,适用于仓库、港口/联运和制造环境。深入了解我们的产品。
语音设备和耳机
霍尼韦尔提供坚固耐用的符合人体工程学的语音耳机和设备,有多种配置,从入门级到高级型号不等。
CK65 手持式数据终端
适用于配送中心的 CK65 手持式数据终端具有 Android 11 兼容性、超坚固的设计以及长达 28 小时的电池寿命,可提供无与伦比的资产寿命。了解更多。
PM43 工业打印机
霍尼韦尔 PM43 工业打印机为您提供可靠的性能,保证正常运行时间。久经考验的可靠性、快速部署和集成特性。了解更多。