Africa
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East
North America
在危险环境中工作
石油和天然气领域的危险性是众所周知的。事实上,正是如此,美国工作场所阻止工作人员接触这些及其危险的因素。霍尼韦尔石油和天然气解决方案专为保护关键环境中的工作人员而设计。
安全解决方案概述电子手册
访问霍尼韦尔安全培训
霍尼韦尔天然气手册
获取我们的应用程序
创新传感解决方案,工程油田恶劣环境
油井钻机应用中的传感器和开关
应用在移动式起重机上的传感器与开关
霍尼韦尔 FP5000 系列是介质隔离的压阻式硅压力传感器,提供多种输出选项(0 V 至 5 V、0 V 至 10 V 或 4 mA 至 20 mA),能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取压力值。I
限位开关
广泛而细化的限位开关产品组合包括全球、重型、微型、通用、危险位置、密封开关。
测试与测量
压力传感器、测压元件、扭矩传感器、位移传感器 (LVDT)、加速计等测试和测量仪器。
便携式
便携式气体检测仪。安全性、合规性和生产力。
工业固定
气体检测 – 全新的控制体验。