搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html
hero complexe railway station at sunrise
hero complexe railway station at sunrise

铁路

追踪所有项目

保持连接

铁路系统需要确保乘客的安全体验,因此,使用高品质、坚固耐用的产品实现基础设施现代化非常重要,这些产品可在恶劣环境中以最少的维护实现更大的发展。

电气化的铁路会产生触电风险,因此轨道工人需要高能见度的绝缘的个人防护装备。 

追踪火车运行

一个多世纪以来,霍尼韦尔一直保证工人在工作中的安全。我们的优质arc flash 个人防护装备 包括 手套和绝缘靴,支持工人在危险环境中安全操作,以拯救生命。

我们还 提供各种高品质、耐用 的电气配件, 从悬臂吊索到阻隔鞍座、支架和手提式组件,应有尽有。

用于车辆发动机的传感器与开关;提供可重复的精确传感、降低故障率和运营成本以及加强的工程支持 这些产品旨在用于火车、铁轨和通讯网络的控制和传感。

Dolphin™ CT60 移动数据终端

Dolphin™ CT60 坚固耐用,是需要随时随地连接和快速获取数据的企业的理想选择,可实现最大正常运行时间和生产力。

ScanPal EDA50 移动数据终端

ScanPalTM EDA51 移动计算机基于 Android™ 开发,集成扫描、强大的处理功能、直观的触摸屏界面。

CK65 移动数据终端

CK65 移动计算机通过加速配送中心和制造领域的工作并防止错误,提高了供应链的生产力。

RP2e 便携式打印机

如果您在寻找一款适合路线规划、直销直送、文献打印、租车归还收据等应用的超坚固和可靠的便携式收据打印机,RPe 系列正是您的绝佳之选。

工业压力传感器

适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。

限位开关

广泛而细化的限位开关产品组合包括全球、重型、微型、通用、危险位置、密封开关。