搜索
航空业
每次一个传感器
资深行业经验引领万物互联
霍尼韦尔拥有 50 多年的 航空航天产品设计与交付经验,是传感技术领域的领先供应商。在 各种 商用 飞机中均配备并使用定位传感器、密封式、 微动、限位和恒温开关 。
霍尼韦尔还协助 商业航空运营商访问 数据驱动信息,以优化航班运营、互联服务和维护。
霍尼韦尔运输管理和全球追踪解决方案可帮助您 跟踪、监控和保护全球高价值资产和人员,并提供基于卫星的产品和服务,如条码扫描器、 手持式移动终端、高速标签打印机、 Vocollect 语音拣选解决方案等。
我们的解决方案利用一流的硬件端口、基于 web 的追踪、车队管理软件及 灵活的卫星通话时间套餐。
霍尼韦尔还提供个人防护装备,以保证工人安全。
交通运输和物流研究
企业越来越需要变得更加灵活和高效,这种压力在交通运输和物流行业中普遍存在。
公司渴望找到满足客户当日交货需求、与客户高效沟通、维护/改进优质服务,同时降低运营成本的方法。
霍尼韦尔是具有广泛的传感、开关和装配解决方案产品组合的行业领先企业。凭借 Honeywell is a leading supplier of sensing technology设计和交付经验,霍尼韦尔的核心专业知识包括工程、传感器开发、模拟/数字电子和环境包装。零件和装配定制是霍尼韦尔的优势所在。
霍尼韦尔 CN51 设备具有无可匹敌的多功能性,支持 Windows® 和 Android™ 操作系统。搭载动力强大的 1.5 GHz 双核多引擎处理器、1 GB RAM 和 16 GB 闪存,实现了最高程度的未来适用性。
种类丰富,性能一流。霍尼韦尔航空航天位置测量产品系列始终秉承同一主旨,即坚固耐用的设计和无与伦比的支持,这一难得的优势也得到了霍尼韦尔客户的认可。
高温 VRS 传感器为传感器须暴露在高达 260 ºC [450 ºF] 的应用场合而设计。前端密封的型号适用在传感器须暴露于液体、润滑油或者有害环境条件的应用场合。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。