邮寄和包裹
提供从第一英里到最后一英里的必需品运送
消费者需求日益变得复杂
消费者因疫情居家,门店购物量减少,送货上门的数量增加。快递公司面临着前所未有的压力,需要以前所未有的速度交付必要货物,并且消费者可追踪整个运输过程。 除了控制提高的速度和音量外,快递员还必须调整其递送流程并推出新的安全协议,以尽量减少接触。要想在当今的快递行业竞争中取得成功,快递公司必须快速调整和优化其运营
出色的递送使公司脱颖而出
从第一英里到最后一英里,霍尼韦尔可以利用技术帮助您提高服务质量、运营效率和生产力。我们的硬件、软件和自动化解决方案可确保快递员安全,支持推动沟通,采用车辆路线和调度,以在轮班中最大化递送,消费者可监控和跟踪包裹。我们将帮助您更安全、更高效地递送产品,在不影响准确性或速度的前提下,让消费者满意。 我们的邮递和包裹解决方案提供可靠的移动、分拣、称重和追踪,以提供可靠、高速和准确的吞吐量值。您可以快速、轻柔地处理信件、柔软包装、聚乙烯袋、瓦楞纸箱、纸箱和手提袋,以及形状古怪和超大物品。防滑鞋、翻盘式和交叉皮带分拣机以及箱式传送带系统提供一流的材料加工处理服务,支持世界上最大的邮政和包裹承运人的和陆运和次日派送。 |
CT40 移动数据终端
Dolphin™ CT40 基于 Android™ 和 Mobility Edge™ 平台构建,是一款时尚的企业级全触屏设备,适用于零售、交通运输和物流以及 DSD 用途,旨在帮助企业提供无缝的客户体验并加快工作流程,如销售部门的库存查询、后勤库存管理、店内销售,以及店内件货或交货的订单提货。
Dolphin CT60 移动数据终端
Dolphin™ CT60 坚固耐用,是需要随时随地连接和快速获取数据的企业的理想选择,可实现最大正常运行时间和生产力。Dolphin CT60 基于 Mobility Edge™ 平台构建,采用基于通用软件和硬件的集成可扩展方法,可在不牺牲企业安全性、可靠性、性能或管理功能的情况下,为未来的迁移提供保护。
高移动性和无办公桌员工通常依靠多种通信方法保证联系并执行协作任务。培训和支持非常繁杂,安全则是事后考虑的问题,这让 IT 部门陷入了无尽的麻烦。同时,员工不再局限基于办公桌的通信选项
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。