速度要求
处理腐蚀性化学品和重型设备的汽车工人存在滑倒、绊倒和跌落、大声噪音、油漆蒸汽和气体、割伤以及其他行业特定的安全隐患。
另一方面,我们知道车辆需要可重复且准确的传感技术,以改善驾驶员控制、降低故障率和运营成本。
汽车企业需要监督和优化装配生产线,以减少盘点时间并缩短拣选时间。
-
Five Hand Hazards And Safety Gloves for Automotive WorkersAutomotive plant workers risk hand cuts as vehicles include components with sharp edges. Discover five hand hazards and safety gloves for automotive workers
-
Five Metal Industry Tasks No Worker Should Handle with Bare HandsThe handling of raw metal material comes with the risk of cuts to the hand. Discover five metal industry tasks no worker should handle with bare hands.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
汽车制造解决方案
无论是焊接、磨削、喷漆、发泡、涂层还是高空作业,我们的高度防护手套、多样化的呼吸产品和可靠的坠落防护装备都可帮助您安全地完成工作。
如果您的汽车需要标准产品或高度定制的解决方案,我们可为您提供传动控制和液压应用、制动、燃料和发动机系统以及其他汽车应用传感器。
从装配件检查到售后零部件配送,我们的集成工作流程解决方案正在为像您这样的汽车企业推动更快的生产效率和准确性。
为您提供最舒适的口罩。由医用级有机硅制成的双法兰密封区域,确保舒适贴合,实现最佳面罩密封。
霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。
旋转电位器、磁性位置传感器、分解器、接近传感器、航空航天位置测量。
非接触式检测旋转铁制(影响磁场)目标,如齿轮、轴或类似机构。
通过 MEMS 技术,采用耐用单体设备提供六度以上的运动、位置和导航传感。