Africa
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East
North America
新能源电流传感器
采用高精度测量方法监测电池电流 , 辅助 BMS 精确进行电 池电量计算 , 延长电池寿命 , 增加续航里程。
测量电流可达 1500Ah, 100% 车规级设计,帮助客户提升系统安全性,降低系统成本;CAN 输出方式可以和客户系统无缝配合,降低系统匹配难度.