Proximity Sensors
适合严苛应用的接近传感器 (HAPS) 系列
适用于严苛的航空航天应用。带可选诊断功能的航空航天接近传感器。气密密封。平台解决方案。高可配置性
其他
- 供电电流
- <10 mA
- 尾纤长度
- 213.36 cm [84.0 英寸]
- 不适用
- 目标响应时间
- 5 ms
- 端子
- 尾纤(悬空引线)
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- 电输出型
- 3 线式、电流吸收输出、近/远/错误
- 3线式、集电极开路输出、常开
- 3线式、集电极开路输出、常闭
- 硬件
- 无
- 垫圈 MS25081C6(1 个); 六角螺母 MS21340-05(2 个)
- 感应面
- Inconel®
- 电源电压
- 12 Vdc 至 28 Vdc
- 工作温度
- -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
- 绝缘电阻
- 50 Vdc 时,最小 200 mOhm
- 目标尺寸
- 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物
- 電介質強度
- 500 Vdc/500 Vac,1 分钟
- 量程 Ga/Gd
- 2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
- 外形规格
- 内联、圆柱形螺纹
- 直角型、圆柱形凸缘
- 直角型、圆柱形螺纹
- 内联、圆柱形凸缘
- 重量
- 60 g 至 150 g
- 外体材料
- 不锈钢
- 目标材料
- 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
- MTBF
- 500,000 飞行时间
- 传感头直径
- 13.5 mm [0.53 英寸]
- 感应距离
- 最大 4 mm
其他
- 供电电流
- <10 mA
- 尾纤长度
- 213.36 cm [84.0 英寸]
- 不适用
- 目标响应时间
- 5 ms
- 端子
- 尾纤(悬空引线)
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- 电输出型
- 3 线式、电流吸收输出、近/远/错误
- 3线式、集电极开路输出、常开
- 3线式、集电极开路输出、常闭
- 硬件
- 无
- 垫圈 MS25081C6(1 个); 六角螺母 MS21340-05(2 个)
- 感应面
- Inconel®
- 电源电压
- 12 Vdc 至 28 Vdc
- 工作温度
- -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
- 绝缘电阻
- 50 Vdc 时,最小 200 mOhm
- 目标尺寸
- 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物
- 電介質強度
- 500 Vdc/500 Vac,1 分钟
- 量程 Ga/Gd
- 2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
- 外形规格
- 内联、圆柱形螺纹
- 直角型、圆柱形凸缘
- 直角型、圆柱形螺纹
- 内联、圆柱形凸缘
- 重量
- 60 g 至 150 g
- 外体材料
- 不锈钢
- 目标材料
- 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
- MTBF
- 500,000 飞行时间
- 传感头直径
- 13.5 mm [0.53 英寸]
- 感应距离
- 最大 4 mm
- 供电电流 : <10 mA
- 尾纤长度 : 213.36 cm [84.0 英寸]|不适用
- 目标响应时间 : 5 ms
- 端子 : 尾纤(悬空引线)|D38999/25YA98PN|EN2997Y10803MN
- 电输出型 : 3 线式、电流吸收输出、近/远/错误|3线式、集电极开路输出、常开|3线式、集电极开路输出、常闭
- 硬件 : 无|垫圈 MS25081C6(1 个); 六角螺母 MS21340-05(2 个)
- 感应面 : Inconel®
- 电源电压 : 12 Vdc 至 28 Vdc
- 工作温度 : -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
- 绝缘电阻 : 50 Vdc 时,最小 200 mOhm
- 目标尺寸 : 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物
- 電介質強度 : 500 Vdc/500 Vac,1 分钟
- 量程 Ga/Gd : 2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
- 外形规格 : 内联、圆柱形螺纹|直角型、圆柱形凸缘|直角型、圆柱形螺纹|内联、圆柱形凸缘
- 重量 : 60 g 至 150 g
- 外体材料 : 不锈钢
- 目标材料 : 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
- MTBF : 500,000 飞行时间
- 传感头直径 : 13.5 mm [0.53 英寸]
- 感应距离 : 最大 4 mm