搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

电路板安装压力传感器

SDX 系列

补偿式。已校准,mV 输出。低噪音。外形小巧,高阻抗。耐腐蚀。初级表现。

总览
压力范围
  • 1 psi 至 100 psi

SDX 系列传感器为需要小尺寸和高性能的压力应用提供极具成本效率的解决方案。这些经过校准的和温度补偿的传感器可在 0°C 到 50°C [32°F 到 122°F] 的温度范围内提供精确稳定的输出。此系列预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。

装置可用于测量 1 psi (SDX01) 到 100 psi (SDX100) 范围内的绝压和表压。绝压型装置设有内部真空参考值,输出电压与绝压成正比。

SDX 传感器分标准商用级和特级 (SDXxxxyy-A),可在任何给定应用中实现最优的精度和成本。

SDX 装置具有集成电路 (IC) 传感器元素和激光修正厚膜陶瓷,位于一个紧凑型的耐溶剂外壳中。封装是双宽(即 0.600 英寸引线间距)双列直插式封装 (DIP)。这类封装是 IC 制造商常用的类型,但它只有 11.94 mm [0.470 in] 长,并具有压力接口。各个 DIP 使用的印刷电路板 (PCB) 面积约为 0.26 in x 0.26 in。由于此尺寸极小,因此可在有限的可用空间内使用多个传感器。DIP 提供卓越的耐腐蚀性,并隔离外部封装应力。

DIP 安装在印刷电路板 (PCB) 上,像带通孔针的标准 IC。引脚将压力传感器固定到印刷电路板 (PCB) 上,提供比其他封装类型更安全更稳定的装置。电桥的输出与电源电压成比例,且任何不超过 20 Vdc 的 Vdc 电源电压的操作是可接受的。

用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
application/pdf 1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
11/12/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
12/20/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
SENSYM
alt
SDX01D4-A
alt
SDX01G2
PRESSURE SENSOR
alt
SDX01G2-A
alt
SDX05D4
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05D4-A
压力传感器
alt
SDX05G2
SENSYM
alt
SDX05G2-A
alt
SDX100A2
alt
SDX100A2-A
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
SENSYM
alt
SDX01D4-A
alt
SDX01G2
PRESSURE SENSOR
alt
SDX01G2-A
alt
SDX05D4
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05D4-A
压力传感器
alt
SDX05G2
SENSYM
alt
SDX05G2-A
alt
SDX100A2
alt
SDX100A2-A