粒子传感器
HPM 系列
激光光散射粒子传感。检测范围:PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10;响应时间:<6 s 。UART(通用异步收发传输器)。标准版本和紧凑版本
霍尼韦尔 HPM 系列粒子物质传感器是激光传感器,采用光散射法探测和计数粒子。探测浓度范围:0 µg/m3 至 1,000 µg/m3。激光光源照射被拉进探测室的粒子。粒子通过激光束,粒子反射光,并记录至图像或光探测器。然后将光束分析并转换为电子信号,以计算粒子浓度。霍尼韦尔粒子传感器提供给定粒子浓度范围内的粒子浓度的信息。
为客户创造价值
- 能够更准确、更经济地 监测或控制环境中的微粒
- 行业领先的持续使用寿命:10 年
- 成熟的 EMC 性能,更精确,适用于各种恶劣的工业 环境
- 快速响应时间 <6 s allows the HPM Series to respond to environmental conditions in real time
- 增强可靠性,使其能够在恶劣环境中使用
差异化
- 使用寿命长达 10 年,为持续使用创造更稳定的运行环境
- 成熟的 EMC 性能基于 IEC61000 稳定的运行,±15% 精确 (PM2.5)
特征
- 激光光散射粒子传感
- 浓度范围:0 µg/m3 至 1,000 µg/m3
- 完全校准
- EMC:重型工业级,满足 IEC61000 国际标准
- 响应时间:<6 s
- 电源电流:80 mA(最大)
- 输出信号:UART(通用异步接收器/传送器)
- PM2.5、PM10 输出(标准):PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10 输出(紧凑型)
- 符合 RoHS 标准
- 符合 REACH 规定
应用领域
- HVAC(商用和住宅用)
- 室内空气质量监控器
- 手持空气质量监控器
- 空气净化器(商用和住宅用)
- 汽车车内空气净化器
其他
- 浓度范围
- 0 μg/m<sup>3</sup> 至 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- 电源电压
- 5 V ±0.2 V
- 精度
- ±15% (PM2.5),0 μg/m<sup>3</sup> 至 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- 输出数据
- PM1.0 in µg/m<sup>3</sup>、PM2.5 in µg/m<sup>3</sup>、PM4.0 in µg/m<sup>3</sup>、PM10 in µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 in μg/m<sup>3</sup>、PM10 in μg/m<sup>3</sup>
- 工作时间
- 10 年
- 检测
- PM2.5、PM10
- PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10
- 存储温度
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- -30°C 至 65°C [-22°F 至 149°F]
- 工作原理
- 激光散射
- 系列名称
- HPM 系列
- 输出协议
- UART
- 封装类型
- 标准
- 小巧
其他
- 浓度范围
- 0 μg/m<sup>3</sup> 至 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- 电源电压
- 5 V ±0.2 V
- 精度
- ±15% (PM2.5),0 μg/m<sup>3</sup> 至 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- 输出数据
- PM1.0 in µg/m<sup>3</sup>、PM2.5 in µg/m<sup>3</sup>、PM4.0 in µg/m<sup>3</sup>、PM10 in µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 in μg/m<sup>3</sup>、PM10 in μg/m<sup>3</sup>
- 工作时间
- 10 年
- 检测
- PM2.5、PM10
- PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10
- 存储温度
- -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
- -30°C 至 65°C [-22°F 至 149°F]
- 工作原理
- 激光散射
- 系列名称
- HPM 系列
- 输出协议
- UART
- 封装类型
- 标准
- 小巧
- 浓度范围 : 0 μg/m3 至 1,000 μg/m3
- 电源电压 : 5 V ±0.2 V
- 精度 : ±15% (PM2.5),0 μg/m3 至 1,000 μg/m3
- 输出数据 : PM1.0 in µg/m3、PM2.5 in µg/m3、PM4.0 in µg/m3、PM10 in µg/m3|PM2.5 in μg/m3、PM10 in μg/m3
- 工作时间 : 10 年
- 检测 : PM2.5、PM10|PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10
- 存储温度 : -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]|-30°C 至 65°C [-22°F 至 149°F]
- 工作原理 : 激光散射
- 系列名称 : HPM 系列
- 输出协议 : UART
- 封装类型 : 标准|小巧