微型微动开关
采用微型尺寸及 0.1A 至 26A 范围,霍尼韦尔微动开关可提供广泛触动、端子、操作和温度选项。
霍尼韦尔微型密封和非密封微动开关专为长期可靠性而设计,使用寿命可达 1,000 万次循环。这些开关包含快动弹簧机制,具有超过 60 年的成熟使用经验和高强度热塑性外壳,经久耐用。霍尼韦尔提供定制工程解决方案和多种杠杆/端子选择,还提供带有 RAST 连接器的开关。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。