搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
S & Z 梁式测压元件
经济型设计,该优质拉力传感器外形紧凑、精度高;20 kg 至 1000 kg,1000 kg 至 20000 kg。
霍尼韦尔 S & Z 型号梁式测压元件结构紧凑、精度高,可提供性能卓越的拉压力传感器。一体式 S 形设计结合了镀镍合金钢,实现了最大非线性 0.02% 或 0.03%,荷载范围 20 kg 至 20000 kg。
如果您需要特殊修改或者完整定制设计以满足您的独特需求,请立即联系我们。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。