数字量规
LC 型
数字式力指示器,4 1/2 英寸数字显示屏。精度:±0.7% FS。范围:5 lb 至 50,000 lb。仅测量压力。不锈钢隔膜设计
LC 型数字式力指示器是一款高度便携的测力设备。其采用 9 V 电池供电,尺寸紧凑,可远距离轻松携带以执行力测量校准。该装置可测量高达 50,000 lb 的压缩力。
峰值捕获功能可在按下按钮后显示所获取的最大读数。负载传感器可远距离安装,以尽可能损坏仪表电子主体的风险。传感器和指示器均为不锈钢结构,能承受现场偶然发生的误操作。测力传感器和测量仪表可选配手柄。每个装置都有一个带凸起按钮的膜面,以及用于设置和操作的触觉反馈。
前膜上可轻松触及高、低和清除按钮。每个装置都标配零调整和零偏移/去皮功能。校准和设置参数存储在内存芯片上,可防止在断电时丢失数据。内部安全功能还能阻止未经授权的设置和校准。前面板按钮的组合应用可停用。
特征
- 范围:50000 lb
- 压力测量
- 高/低力捕获
- 零偏移/去皮
- 可通过 NIST 跟踪
- 客户重新校准
- 可选手柄和面板安装环
- 可选携带箱
- 可选 NEMA 4 密封等级
- 可选工程单位