潜水压力传感器
LL-V 型
垂直投入式液位传感器,范围为 20 in-H2O 至 50 psig。真表压设计。导管连接。17-4 PH 不锈钢接液材料。
The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. 全焊接不锈钢外壳和压力传感隔膜,具有良好的耐腐蚀性,适用于大多数液体。The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. 热硫化处理的电缆接头,可焊接到不锈钢瓶上。四芯电缆的护套内有一个大气通风管,并连接到传感器内的“真正的表压”全焊接腔室,以提供大气零点参考。
特征
- 真正的表压设计
- 导管连接
- 浸入式
- 全焊接不锈钢结构
- 精度:0.1%