搜索
- 产品
- 仓储自动化
- 按功能分类的解决方案
- 入站搬运
入站搬运
使用先进的码头卸货解决方案减少接收时间和劳动力成本
高效的入站搬运流程对于实现高效、盈利的制造和配送运营至关重要。 无论您接收的是原材料、库存补货还是退货,您都需要入站物流解决方案,以便让您能够将这些必要材料顺利整合到您的设施中。 Honeywell 将先进的物料搬运解决方案与智能软件相结合,减少了执行入库处理所产生的时间和人工成本。
越库
Cross-docking 越库是一个过程,指的是将入库物料从半卡车拖车中卸下并将其直接装载到出库工作流程中,同时最大限度地降低搬运或存储要求。 这不仅有助于加快和简化订单履行、运输和交付,还有助于降低劳动力和库存成本。
Honeywell 提供的分拣和输送机系统可立即将入库箱子运送到适当的出库目的地,无论是码头门、集装箱还是托盘建造地点。 我们将基本物料搬运设备和软件相结合,为高效越库操作创建最合适的解决方案。
- 托盘输送机
- 运输输送机
- 积放输送机
- 适用于各种集装箱和流量目标的全系列分拣系统
- 仓库执行系统
收货
成功的制造、配送和履行操作始于有效的收货实践。从库存到达码头的那一刻起,就必须可以在存储缓冲区或其在仓库、设施或配送中心内的最终位置快速提供这些货物。 收货操作通常取决于设施的基础设施和业务的履行要求组合;每个设施和组织都有独特的环境和目标。
最佳收货策略通过物料搬运设备、自动化流程和仓库执行系统的无缝组合来协调工作,从而平衡这些因素。Honeywell 提供的解决方案可简化收货操作的每个步骤,准确、高效地执行流程,确保库存准备就绪并位于其预期的存储位置。
- 自动化卡车卸货系统
- 托盘输送机
- 卸垛机解决方案
- 积放输送机
- 分拣输送机
- 激光条码读取器
- 条码读取相机
纸箱识别
任何接收操作的关键步骤是导入过程,该过程需要能够唯一地识别纸箱、纸盒、箱子或塑料袋以便导入库存。 当从入库卡车卸载产品时,通常会导入到配送和履行系统中。 在那里,条码读取器和相机会扫描包装上的通用产品代码 (UPC) 符号,从仓库执行系统请求路线信息,并将入库库存输送到其正确位置。
准确读取 UPC 代码的能力对于导入过程至关重要。 根据接收操作,UPC 代码可以是唯一的,也可以代表产品类型、产品系列或是特定的 SKU 编号。 准确扫描条码的常见障碍包括:
- 条码脏污、损坏、隐藏、遮盖或无法读取
- 产品在输送机上的间距不足,难以定位 UPC
- 输送机速度过高,没有足够时间读取条码
遗憾的是,这些挑战导致读取率较低,造成库存不准确和流量限制。 Honeywell 结合了先进的条码读取和积放输送机技术,可以有效解决这些问题,这些技术包括:
- 零压力积放输送机
- 激光条码读取器
- 条码读取相机
- 仓库执行系统
通过咨询专家和组合这些解决方案,我们可以实现业界领先的 99% 的读取率准确性。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。