现代商业的变化节奏为履行操作带来了巨大的压力。为了保持竞争力和保护利润,公司希望他们使用的解决方案可以帮助公司实现最大吞吐量,提供日常灵活性、未来无忧的可扩展性和智能,以做出正确的决策。
互联配送中心结合了机器级别的传感器、智能控制器和互联设备,可以实时从关键输入信息收集数据并提供有关资产状况和设施性能的重要信息。 互联配送中心帮助公司通过以下方式进行数字化转型,以增强可靠性,提高利用率和最大限度提高生产率:
- 智能、数据驱动的高速执行
- 适应性强的机器和人工自动化流程
- 可以无缝适应和扩展的优化使用
- 从传感器到云端的见解和预测分析
利用端到端的访问和控制功能,互联配送中心提供了无障碍的可见性,以提高单个设施和整个公司的效率。 获悉这些消息后,您可以随时随地使用工具采取行动,解决问题。
我们的互联资产产品基于这一强大的基础结构构建而成,专门面向您的特定关键运营领域,可确保这些领域以出色的生产率水平运行。 出站分拣组件可连接直线分拣机、扫描仪、合流和运输输送机中的控制系统和关键传感器,从而提供实时系统状态以及对资产运行状况和关键绩效指标的历史洞见。 您可以利用这些信息检测、预防和预测设备故障和流程效率低下情况,从而最大程度地减少意外停机。
从收货到发货,配送中心作业的各个方面首次实现互联,您可以清楚地了解从工人、自动化和机器人到传感器、分析软件和云的所有情况。 通过互联配送中心,您可以利用所需的深层次实时信息,从整体上管理、控制作业的各个方面并加快其速度。