搜索
- 产品
- 仓储自动化
- 按技术分类的解决方案
- 订单拣选和分播技术
- 订单拣选技术
订单拣选技术
使用半自动订单拣选技术最大限度地提高吞吐量和准确性
无论您处于自动化过程的哪个阶段,SKU 激增、大量不同的订单资料和季节性需求都使某种程度的订单拣选自动化必不可少。 Honeywell 提供物料流和订单拣选技术的最佳组合,以最大化吞吐量,并确保履行操作的准确性。我们的订单拣选技术包括电子标签拣选与播种式拣货系统、GoKart™ 移动拣选推车和语音拣选。 上述各种系统都可以与现有工厂基础设施、Honeywell 物料搬运设备和我们行业领先的 Momentum 仓库执行系统软件集成。
订单拣选技术包括:
- 电子标签拣选和播种系统
- 语音拣选
- 移动推车拣选系统
- 射频手持扫描仪和移动设备
cL™(紧凑型光控设备)
多色设备可在共享区域中实现并行活动(例如多个活动订单和订单履行),从而提高容量和劳动力生产率。
软件功能可满足增加的容量需求以及扩展现有 WMS 或 ERP 系统,从而提供高级规划、管理和报告工具来优化光控操作。
明亮的闪光灯和易于阅读的 LED 显示屏可提供清晰的拣货位置和数量的指示,有效消除拣选错误并实现灵活的工作流程方法。
坚固耐用的模块咬合式设备可以直接放置于产品或出站订单纸板箱前面
移动台车拣选系统
对于低速物品和远距离拆包装拣选区域,GoKart 移动拣选台车可在整个设施中提供经验证的解决方案。 这种按台车拣选解决方案在一个可靠的移动拣选系统中整合了高级灯光拣选组件、语音导向拣选自动化和射频手持扫描仪。
- 提高光控订单位置的准确性
- 使拣选速率达到每小时 300 条线以上
- 用于导向活动的射频、语音或灯光设备
- 同时拣选多线和单线订单
- 可定制的加固型金属台车构造
- 无线射频数据通信和车载电源
- 提供移动性和随处移动的灵活性
灯光拣选系统和播种式拣选系统
Honeywell 灯光拣选和播种式拣货系统提供的无纸光控履行可以提高生产率、速度和准确性。 基于微处理器的智能设备包括可轻松排除故障的内置诊断机制,而耐用的结构和全天候支持可在最大程度上减少停机时间并提高可靠性。 这些可扩展、易于使用的光控履行系统只需很少时间的订单履行培训,可以在高速、高 SKU、高密度履行环境中提高拣货和放货的准确度与效率。
射频手持扫描仪和移动设备
我们的射频手持扫描仪非常适合低速 SKU,依赖射频 (RF) 技术通过履行流程引导订单履行,以实现 99.9% 的准确性并将生产率提高 10-15%(相较于人工流程)。
- 与各种手持设备兼容
- 适合各种履行工作流程,包括分批拣选、收货、补货和再存储
语音导向拣选
Honeywell 提供强大的语音拣选解决方案,这些解决方案是过渡到自动化程度更高的订单拣选流程时的理想之选。 Honeywell Voice 是行业首选的语音拣选技术,可极大地提高关键履行业务中的生产率、准确性和效率。全球有近 100 万工人选择 Honeywell Voice 依靠它提供稳定的绩效和改善运营。
- 解放手眼操作的语音导向拣选灵活性
- 生产率平均提高 35%
- 准确性平均提高 85%
- 与大多数 ERP 和 WMS 系统无缝集成
- 加快培训和上线速度
- 提高工作场所安全性
xD™(扩展显示)与 xL™(扩展灯光)
- 多色设备具有端到端拣选货架覆盖和双货架配置功能,可提高拣货面密度
- 多位置、多 SKU 或多订单履行分配可实现工作流程灵活性,以适应全天不断变化的订单量
- 储位和拣选面配置可评估可用空间、入站产品特性和当前需求,从而优化货架使用率,增加每英尺的拣选量,减少订单履行操作,以及提高生产率
- 储位宽度和指示灯与拣货面尺寸相匹配,可清晰照亮所需 SKU 的宽度,提高了拣选准确性
相关内容
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。