搜索
- 产品
- 仓储自动化
- 按技术分类的解决方案
- 订单拣选和分播技术
- 分播墙订单合并
分播墙订单合并
使用分播墙系统加快订单履行流程,以实现准确的拣选分拣和合并
分播墙系统是高速履行和配送中心中极其高效的订单合并方法,可应对数量和种类不断增长的产品 SKU 和订单。 由于越来越多的设施被迫扩大业务范围以履行电子商务订单和直接面对消费者 (DTC) 的订单,分播墙在帮助合并这些不同的渠道和按需提高生产率和准确性方面,已被证实其不可或缺性。
Honeywell 不仅提供构建这些系统所需的分播墙硬件和仓库执行系统 (WES) 软件,而且还提供针对您特定的履行要求,开发最适合的分播墙系统的集成专业知识。无论是手动还是自动拣选操作流程,我们都可以开发分播墙系统,最大限度提高操作效率。
我们的分播墙系统借助 Honeywell 的 Momentum™ WES 软件,实现高速操作,以快速准确地满足动态订单。 通过将可调整的硬件、播种式拣货设备和智能软件相结合,订单履行中心能够通过按需调整分播墙和储位配置,适应不断变化的订单。
分播墙系统优势:
- 非常适合定期促销、限时抢购或季节性特价的多线订单
- 支持混合和单品SKU 订单的高效多渠道履行
- 软件通过实时位置信息,实现智能播种和打包操作、不同波次间的调整和订单分配、拣选以及包装
- 可调整的硬件和配置软件能够让储位配置灵活多变
- 配置灵活,用于上货、下单和输送
- 一站式解决方案,将软件、播种式拣货系统硬件、语音和自动化输送系统相结合
- 电子标签履行和分播墙配置的设计考虑了人体工程学和效率
常见分播墙场景
将分播墙集成到履行流程中的方式可能有很大差异,通常取决于可用技术的组合以及特定操作的业务案例。 基本理念是通过上游拣选流程整合需求,然后将物品分发到相应的储位,以便在分播墙合并订单。
分播墙利用率通常由设施中使用的上游拣选和/或分拣方法确定。 无论配送中心是依赖人到货分批拣选流程、迥然不同的分区拣选流程,还是为货到人工作流程选择自动化存取系统 (AS/RS) 的机械化精度,分播墙都是推动订单履行效率的需求整合点。 常见场景包括:
- 分批拣选到分播墙
- 分区拣选到分播墙
- 通过 AS/RS(货到人)拣选到分播墙
- 拣选到单元分拣机,然后拣选到分播墙
- 通过分播墙拆箱、越库
下一代分播墙可配置性
Honeywell 的下一代可配置分播墙技术旨在应对 SKU 激增以及产品和订单资料快速变化带来的挑战。 这种灵活的解决方案将可配置的储位尺寸(硬件)、用户友好编程(软件)以及配置分播墙电子标签履行系统的能力相结合,允许操作员在同一分播墙中容纳大小不同的产品和订单资料。 此外,利用分播墙可配置性,配送中心经理无需对设施进行重大的实质性改造即可扩大业务。
分播墙运营和可提高效率的技术
对于第一次听说分播墙概念的人来说,可以将分播墙视为柜式结构,它被划分为一系列隔间,也称为储位或斜槽。 在典型的分播墙场景中,一侧安排一名或多名操作员,负责将产品放入为各自订单指定的储位;另一侧安排一名或多名操作员,负责随后打包这些订单中包含的商品。 在自动化程度更高的环境中,分播墙也可以使用感应系统和/或成品输送机。
Honeywell 的分播墙也采用了订单履行技术,可指导操作员将物品放入正确的储位,然后在订单完成并准备打包时进行确认。 这些可提高效率的技术包括: 射频手持扫描仪以及语音导向、播种式拣货系统。 首选哪种技术主要取决于所需的吞吐率 - 射频的吞吐率最低,而光控系统的吞吐率最高。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。