滑靴式分拣机
模块化、高速滑靴式分拣机可实现灵活的分流点布置和快速安装
我们的创新型滑靴式分拣机设计采用标准化的模块组件,安装更快、更轻松,并且在分流点布置方面具有更大的灵活性。 IntelliSort HS 2.0 速度高、安全性强、调试更快,可实现更高的吞吐率和更有效的产品搬运。 它还有出色保修作为后盾。
设计创新
- 独特的的“轻柔接触”分流系统提供高速、平稳的纸板箱控制和准确的分流,同时将物品碰撞速度降低 500%
- 巧妙的设计,更大限度地减少无法输送的情况,并消除挤夹点
- 分流位置不受限制,可以在分拣机整条沿线的任何位置重复布置下游通道
高速性能
- 运动控制的电子开关技术可确保高速度下的准确性
- 凭借更快的标准速度和获得专利的紧密间距技术实现行业领先的吞吐率
安全性和维护均有提升
- 驱动装置和惰轮防护装置可防止进入皮带和班机之间的过渡区
- 客户可在各中间部分沿线自由设置防护装置
- 可选的集成侧面板和底板
- 重新设计的标准化模块组件可减少现场所需的备件库存
- 通过互联配送中心享受 10 年保修
便于安装
- 集成组件采用标准化的模块结构,可加快装配和调试速度
- 可以在分拣机整条沿线上简单、灵活地布置分流,从而根据需要轻松进行安装调整
- 公制硬件适合国际安装
快速设计和交付
- 标准化设计可加快分拣机报价的准备时间
- 模块化组件现货供应,可加快安装和调试速度
相关内容
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。