车载电脑
Thor VM3A 车载计算机
Thor VM3A 车载计算机
Thor VM3A 车载计算机采用突破性的功能设计,旨在减少停工时间,并最大限度地提高投资回报率。基于 Android™: 的 VM3A 设备坚固耐用,具有霍尼韦尔 Mobility Edge™: 平台的所有优势——包括加速在整个企业范围内的预置、应用程序认证和部署的能力。VM3A 设备可升级到 Android R (11),并具有扩展的安全性更新支持,最大限度地提高投资回报率,实现更低的总拥有成本。
- 为了最大限度地延长计算机的使用寿命,安全更新的可用性与计算机的耐用性同样重要。Mobility Edge 产品提供了比典型 Android 设备多五年的安全更新。
- 您无需在优化生产率和最大限度降低 IT 支持成本之间进行抉择:所有霍尼韦尔 Mobility Edge 计算机都拥有一个通用的硬件和软件平台。从 IT 角度看,它们都是同一种产品。
- Mobility Edge 硬件平台和企业寿命周期工具为加速和保障开发、部署、性能和生命周期管理提供了一种集成、可重复、可扩展的方法。
- 现场可更换的前面板允许缺乏经验的员工在现场维修最易磨损和使用频率非常高的部件,而不用将其送回维修站,可减少维修成本。
- 智能底座功能可在几秒钟内完成安装和拆卸,而无需触及电缆,节省了支持和维护成本,同时最大限度地减少资本支出。
Thor VM3A 车载计算机采用突破性的功能设计,旨在减少停工时间,并最大限度地提高投资回报率。基于 Android™: 的 VM3A 设备坚固耐用,具有霍尼韦尔 Mobility Edge™: 平台的所有优势——包括加速在整个企业范围内的预置、应用程序认证和部署的能力。VM3A 设备支持 Android 9 Pie,并可升级至 Android R,具有扩展的安全性更新支持,最大限度地提高客户的投资回报率,实现更低的总拥有成本。该设备’:先进的企业配置和软件支持工具还简化了频繁重复的任务,例如装置设置和安全分布以及软件更新。VM3A 车载计算机结构紧凑,符合人体工学且功能强大,具备诸多突破性的功能,旨在最大限度提高生产率,减少视野障碍,并减少或消除停机时间。强大的高通®: 660 处理器,集成的键盘和 2x2 MIMO WLAN 通信使工作人员保持连接和生产率。该设备可承受极端温度,其 12.1 英寸的大型显示屏在室内和室外均可读取,支持电阻式和电容式触摸屏选项,并配有可选的屏幕除霜器,可用于冷藏和冷冻环境。智能基座功能让用户在车辆故障或工作量变更时能够快速地更换计算机,在节约支持和维护成本方面获得立竿见影的效果。现场可更换的前面板可让企业以经济型备用前面板取代备用计算机,最大限度地减少备用部件的投入;同时利用内部人员维修触摸屏或键盘故障,亦可节约宝贵的时间和维护成本。
尺寸
- 整体尺寸
- 12.5 x 10.3 x 2.4 英寸
- 31.8 x 26 x 6.2 厘米
Network
- 蓝牙规格
- v5.0
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 9
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
Hardware
- 显示屏尺寸
- 30.7 厘米
- 12.1 英寸
- 显示器分辨率
- 1024 x 768
- 连接接口
- 以太网
- RS-232
- 音频
- USB
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
Environmental
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 工作温度
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
Standards & Approvals
- 抗振性
- 专有随机配置文件超过 MIL-STD-810F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
尺寸
- 整体尺寸
- 12.5 x 10.3 x 2.4 英寸
- 31.8 x 26 x 6.2 厘米
Network
- 蓝牙规格
- v5.0
Software & Firmware
- 操作系统
- Android 9
Memory & Data
- 内存
- 32 GB 闪存/4 GB RAM
Hardware
- 显示屏尺寸
- 30.7 厘米
- 12.1 英寸
- 显示器分辨率
- 1024 x 768
- 连接接口
- 以太网
- RS-232
- 音频
- USB
- 处理器
- 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
Environmental
- 工作湿度
- 5 - 95 %
- 工作温度
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- 存储温度范围
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
Standards & Approvals
- 抗振性
- 专有随机配置文件超过 MIL-STD-810F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 整体尺寸 : 12.5 x 10.3 x 2.4 英寸|31.8 x 26 x 6.2 厘米
- 蓝牙规格 : v5.0
- 操作系统 : Android 9
- 内存 : 32 GB 闪存/4 GB RAM
- 显示屏尺寸 : 30.7 厘米|12.1 英寸
- 显示器分辨率 : 1024 x 768
- 连接接口 : 以太网|RS-232|音频|USB
- 处理器 : 2.2 GHz 高通骁龙 660 八核
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 工作温度 : - 30 - 50 °C|- 22 - 122 °F
- 存储温度范围 : - 30 - 50 °C|- 22 - 122 °F
- 抗振性 : 专有随机配置文件超过 MIL-STD-810F
- 保修期限 : 1 年