电动空气净化呼吸器 (PAPR)
DE 4四路供气过滤系统
配有三个过滤器,过滤水份,油份和直径大于 • 5 • 微米的固体气溶胶; • A • 级活性炭层,超强过滤能力,滤除更细小油蒸气( • >0.01 • 微米)和气味; • 网路压力在 • 5 • - • 12bars • 之间; • 可同时供四人使用;材料:铸铝;重量: • 9 kg • 。
主要特点
•配有三个过滤器,过滤水份,油份和直径大于5微米的固体气溶胶
• A级活性炭层,超强过滤能力,滤除更细小油蒸气(>0.01微米)和气味
•网路压力在5-12bars之间
•可同时供四人使用
•每个输气口最小气流量为600L/分钟, 每个输气口最大气流量为1200L/分钟
•自动净化功能
•网路输入接口有:例如STAUBLI RBE11
•网路输出接口(与其他安全防护产品相联的)有:例如STAUBLI RBE 6
•材料:铸铝
•重量:9 kg
建议的行业/用途
- 其他
- 农业
- 化学
- 建筑业
- 消防
- 食品服务
- 林业
- 政府部门
- 执法部门
- 制造业
- 医疗
- 军队
- 矿业
- 市政服务
- 石油和天然气
- 制药业
- 钢铁和五金
- 运输业
- 公用事业
- 焊接
- 核工业
职业危害
- 空中悬浮微粒
- 生物危害
- 化学
- 密闭空间
- 污染
- 极端环境
- 爆炸
- 毒气、蒸汽、烟雾
- 飞溅