电路板安装压力传感器
MicroPressure MPR 系列
已校准,补偿式。尺寸紧凑。高精度:低至 ±1.5% FSS TEB。低压。绝压或表压。数字输出。 无铅 SMT
压力范围
- 60 mbar 至 2.5 bar | 6 kPa 至 250 kPa | 1 psi 至 30 psi
描述
MPR 系列是一种很小的压阻式硅压力传感器,能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取数字输出或者模拟输出的压力读数。利用电路板上的专用集成电路 (ASIC) 进行传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性特定温度范围校准和补偿。
该产品旨在满足更大容量健康(消费类和非消费类)装置、商业设备应用、工业/HVAC 应用的要求。
为客户创造价值
- 极小型尺寸:减轻了重量、减小了尺寸并突破了空间限制,便携性更佳:占板 (PCB) 面积更小。
- 压力范围广,方便使用。
- 性能强化:通过降低转换要求并可与微处理器直接连接,输出进一步提升性能。
- 价值解决方案:经济高效的较大容量解决方案,具有可配置选项。
- 满足IPC/JEDEC J-STD-020D.1 一级湿度敏感性的要求:可避免级别较低的产品经常发生的因回流焊接和/或维修导致的热损伤和机械损伤,可长期储存(简化储存,降低废弃率):无需在回流焊之前长时间烘烤,焊接之后可快速实现稳定性和可用性,支持精益制造。
- 低功率/节能:降低系统电力需求,延长电池使用寿命。
优势:
- 特定于应用的设计满足特定应用需求和挑战。
- 数字输出:即插即用功能,可轻松实施并实现系统级连接。
- 总误差带:可温度补偿范围内确保可靠性能,最大限度减少每个传感器的测试和校准需求,从而降低生产成本:提高传感器精度,并且部件之间差异很小,可轻松互换使用传感器。