速度和方向,速度传感器集成电路
VM 系列检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置。VF401 可感应细间距环形磁。VF526DT 可提供速度和方向输出。VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.
VM 系列各向异性磁阻式 (AMR) 集成电路 (IC) 产品线采用独一无二的(专利待批)桥式设计和配置,用于检测磁环编码器目标的速度和方向。这三款产品包括 2 针和四针 AMR 传感器,不仅适用于变速箱、发动机曲轴、轮速测量、集成式轴承和密封速度和位置传感,还能用于测量泵、电机和压缩机轴转速。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc