高频率加速计
高频率压电加速计,配备极低磁场敏感性。2 Hz 至 15 kHz。IEPE 和 mV/G 输出
霍尼韦尔高频微型放大压电加速计旨在不同的行业测试和自动化环境(空间有限,或需要高固有频率)中提供高度准确和可靠数据。恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。
这些传感器配备非磁性、完全密封不锈钢结构,磁场敏感性较低。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。具有多种配置和选项,包括不同的安装布置模式和不同的不锈钢装甲电缆长度。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc