反作用力扭矩传感器
粘结、应变片技术。0,18 Nm 至 271K Nm 容量。轴对轴、法兰对法兰、轴对轴式安装
霍尼韦尔反作用扭矩传感器采用结合应变计技术,提供扭矩测量范围 25 oz-in (0,18 Nm) 至范围 200000 ft-lb (271000 Nm) ,安装配备包括:低法兰型号的轴对轴、法兰对法兰,以及轴对法兰。霍尼韦尔还提供微型、方形驱动和特殊配置、以及部分扭矩观察表以测量极低扭矩。所有霍尼韦尔扭矩传感器均由不锈钢制成,采用温度硬化以适用于低扭转挠度,并采用温度补偿以有助于长期稳定。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc