搜索
Momentum WMS
改进库存管理和优化订单履行
随着电子商务的增长,许多零售运营都遇到了意想不到的库存管理挑战。 从入库收据和订单履行处理到补货和出库分配,库存不准确可能导致各种问题,这些问题影响客户服务水平并降低利润率。 这些挑战不断,迫切需要一个强大的仓库管理系统 (WMS),并将其与其他关键自动化软件(例如仓库执行系统 (WES))。
选择 WMS 时,公司通常会努力寻找一个能实现其独特业务目标的解决方案。 他们要么过度投资了所包含功能远远超出所需功能的 WMS 产品,要么开发了一个因持续消耗宝贵的内部资源而被迅速淘汰的自有 WMS。 然而,公司最需要的是一个可以精确配置到特定的工作流程并且与 WES 无缝集成的 WMS。
Honeywell 推出 Momentum WMS
除了提供公司期望的所有标准 WMS 功能(例如入库/出库处理、库存和资源管理)之外,Momentum WMS 还提供了公司取得成功所需的强大性能和灵活的集成:
- 快速安装和实施
- 仓库操作和工作流程的深度可配置性
- 易于扩展以适应未来的业务变化
- 仓库控制系统 (WCS) 和 WES 软件的紧密集成
Momentum WMS 具有 500 多个可以快速激活或停用的参数。 您可以一键变更业务流程和工作流逻辑,而无需花费时间和费用进行自定义编码。
通过 Momentum WMS,Honeywell Intelligrated 提供了三个层级的解决方案,以满足您独特的运营需求。
Momentum WMS
若您只对强大和可配置的 WMS 感兴趣,Momentum WMS 可以帮助您快速部署解决方案,该解决方案会随着您未来的业务需求而扩展。
- 企业资源规划 (ERP) 系统集成:
- 收货和补货
- 实时库存跟踪
- 订单履行
- 标签打印
- 包装和运输
- 报告和仪表板
- 运输管理一体化
- 分布式订单管理集成
Momentum WMS 和 WES
尽管 Momentum WMS 可与常用的 WES 平台集成,但是公司仍可以通过与 Momentum WES. 集成来最大程度地提高软件和工作流程效率。 采用这种单一软件平台的方式,公司可以利用 WES 的自动化执行功能、简化库存管理并推动更高效的订单履行工作流,同时消除软件集成问题并提供统一的用户体验。
- 自动化控制
- 实时工作流程可视性
- WMS-WES 集成支持的功能:
- 上架
- 拣选
- 库存可追溯性
- 订单发放协调
- 位置管理
- 业务量均衡
- 质量控制 (QC) 和增值服务 (VAS)
- 报告
具有决策智能的 Momentum WMS-WES
为了实现动态决策自动化和吞吐量最大化,Honeywell Intelligrated 还提供具有先进数据科学能力的 WMS-WES 解决方案,这些能力通过决策智能 (DI)、机器学习算法和人工智能 (AI) 引擎实现。 该解决方案不仅具有能划分智能订单执行优先级的 WES,还提供先进的 模拟功能,使最终用户能够执行几乎无限的“假设”场景,模拟新自动化设备的集成、路由规则的变更和工作流程的修改。
- 基于优先级的订单执行优化
- 模拟“假设”场景
- 先进的自动化控制
- 实时决策和优先级
- 拥塞和工作流管理
- 智能路由
- 实时可视性
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。