Advanced Sensing Technologies -
Automatización
Automatización -
Productividad
Productividad -
Seguridad
Seguridad
-
Está viendo el catálogo de productos para
- Industrias
- Infraestructura
- Petróleo y gas
Petróleo y gas
Trabajar en entornos peligrosos
Seguridad que siempre está presente
El trabajo de petróleo y gas es notoriomente peligroso; de hecho, es la principal causa de muerte en el lugar de trabajo en EE. UU. Al evitar que los trabajadores entren en contacto con estas exposiciones extremadamente peligrosas, las soluciones de petróleo y gas de Honeywell están diseñadas para mantener a sus trabajadores seguros en entornos críticos.
Recursos y herramientas
NOTICIAS Y EVENTOS
Reconsidere la detección de gas y aprenda sobre las tecnologías de capas para...
FP5000 - Transductor de presión configurable
La Serie FP5000 modelo de Honeywell es un sensor de presión de silicio piezorresistivo aislado del medio que ofrece múltiples opciones de salida (0 V a 5 V, 0 V a 10 V o 4 mA a 20 mA) para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados. I
Petróleo y gas
Rethink gas detection and learn about layering technologies for total site...
FP5000 - Transductor de presión configurable
La Serie FP5000 modelo de Honeywell es un sensor de presión de silicio piezorresistivo aislado del medio que ofrece múltiples opciones de salida (0 V a 5 V, 0 V a 10 V o 4 mA a 20 mA) para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados. I
Una amplia y profunda gama de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso rudo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.
Transductores de presión, celdas de carga, transductores de torque, transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) e instrumentación para aplicaciones de medición y verificación.
Detectores de gas portátiles. Seguridad, cumplimiento y productividad.
Diseñado para personas expuestas a ruido intermitente, QB2HYG ofrece una protección sólida con un ajuste supraaural.
Detección de gas: una experiencia de control completamente nueva.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc