Tapones para los oídos
QB2®HYG
Protección supraaural.
Características y beneficios:
- Las almohadillas ergonómicas y suaves se ajustan a la oreja para una máxima protección
- El diseño patentado de la banda evita que las almohadillas toquen superficies sucias o contaminadas
- Ligero y portátil: diseñado especialmente para entornos con peligros de ruido intermitentes
- Incluye un par de almohadillas de repuesto
- Las almohadillas blandas descansan parcialmente en el canal auditivo para un equilibrio entre comodidad y protección
Otros
- Se puede detectar
- No
- Clase de Canadá
- B (L)
- Alta visibilidad
- No
- Forma del tapón para los oídos
- Vaina
- Material
- Espuma
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla única para todos
Otros
- Se puede detectar
- No
- Clase de Canadá
- B (L)
- Alta visibilidad
- No
- Forma del tapón para los oídos
- Vaina
- Material
- Espuma
- Tamaño del tapón para los oídos
- Talla única para todos
- Se puede detectar : No
- Clase de Canadá : B (L)
- Alta visibilidad : No
- Forma del tapón para los oídos : Vaina
- Material : Espuma
- Tamaño del tapón para los oídos : Talla única para todos