Transductores de par de reacción
Los sensores de torque de reacción de Honeywell utilizan tecnología de galgas extensiométricas soldadas y ofrecen mediciones de torque de 25 oz-in (0,18 Nm) a rangos de 200000 ft lb (271000 Nm). Se ofrece una variedad de configuraciones de montaje, entre ellas: eje a eje, brida a brida y eje a brida en los modelos de rango bajo. Asimismo, Honeywell ofrece configuraciones especiales, de dado cuadrado y miniatura, además de varios indicadores de torque para medir un torque muy bajo. Todos los sensores de torque de Honeywell se mecanizan a partir de acero inoxidable y endurecido con calor para lograr una baja flexión por torsión, así como también con compensación térmica para brindar estabilidad a largo plazo.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×