Transductores rotativos, sin contacto, amplificados
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de torque
- Transductores rotativos, sin contacto, amplificados
Transductores rotativos, sin contacto, amplificados
Sensores de par rotacional amplificados sin contacto Opción de eje rotativo y cuadrado. Capacidades de 0.02 N·m a 1500 N·m y de 500 N·m a 2000 N·m. Opciones especiales como tamaño compacto, múltiples opciones de montaje e instrumentación incorporada
Tanto los sensores de par rotacional amplificados sin contacto como los sensores de par cuadrado de Honeywell son aptos para aplicaciones de laboratorio, así como también entornos industriales, gracias a su tamaño compacto y múltiples opciones de montaje. Para ambas series, la transmisión sin contacto del voltaje de alimentación y la señal de medición permite un funcionamiento constante con poco mantenimiento.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc