Transductores de par con anillo colector
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de torque
- Transductores de par con anillo colector
Transductores de par con anillo colector
Sensores de par con anillo colector. Capacidades de 0.07 N·m a 11,300 N·m. Acero inoxidable endurecido con calor para brindar estabilidad a largo plazo
Honeywell ofrece diversos sensores de torque con anillo colector que se usan en muchos tipos de aplicaciones de desarrollo, monitoreo y verificación automotriz, de transporte e industrial general. Muchos de nuestros sensores de torque con anillo colector se desarrollaron originalmente como resultado de las solicitudes especiales de nuestros clientes para obtener un sensor de torque que se adaptara a sus aplicaciones específicas y, luego, los incorporamos como modelos estándar a nuestra línea de productos. Los sensores de torque con anillo colector de Honeywell están disponibles en diversas configuraciones y opciones. No obstante, si no ve exactamente lo que necesita, no dude en contactarse con nosotros para analizar una solución personalizada.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc