/content/sps/mx/es/search-results.html

Industrial

Impresora industrial H-Class

Impresora industrial H-Class

La familia de impresoras H-Class incluye modelos de 4, 6 y 8 pulgadas y resoluciones de impresión de 203, 300, 400 y 600 ppp. La combinación de características de alta calidad, desempeño y fiabilidad resistente convierten a la H-Class en una excelente relación calidad-precio entre las impresoras de etiquetas de clase superior del mercado. Están diseñados para aplicaciones de etiquetado de gran volumen y alta resolución. Además, las impresoras H-Class destacan en la categoría de alta productividad con funciones modulares fáciles de mantener y opciones instalables sobre el terreno.

  • Las impresoras H-Class vienen de serie con Ethernet, paralelo, serie y USB. Hay otras opciones de comunicación disponibles.
  • La compatibilidad versátil con soportes admite cintas con recubrimiento lateral hacia dentro o lateral hacia fuera, lo que facilita la gestión del inventario de cintas.
  • Gran pantalla LCD gráfica 240x320 para navegar fácilmente por los menús y para recopilar datos.
  • Menú multilingüe disponible en inglés, español, alemán, italiano y francés.
  • La construcción robusta presenta un diseño impulsado por engranajes y un marco de aluminio fundido a presión duradero.

Las impresoras industriales de alto desempeño H-Class están diseñadas para aplicaciones de etiquetado de alto volumen y alta resolución en entornos de fabricación, almacén y transporte. Las características de alta calidad, el desempeño y la fiabilidad resistente convierten a la H-Class en una excelente relación calidad-precio entre las impresoras de clase superior del mercado.Considere el costo total de propiedad.La H-Class lo reduce con un diseño sin correa impulsado por engranajes que ofrece un desempeño que aumenta la confianza en sus operaciones críticas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La construcción modular también aumenta el tiempo de actividad para los niveles más altos de productividad del usuario.Y con su gran pantalla gráfica, la H-Class proporciona una vista fácil de leer para una navegación rápida y notificaciones de impresora.Resumen de las especificaciones:Cabezal de impresión: Térmica directa y transferencia térmica 6 mm a 2,539.75 mm (0.25 in a 99.99 in): los valores varían con la configuración de la impresora Ancho de impresión máximo: 216.4 mm (8.52 in) Velocidad de impresión: H-4212: 304 mms (12 ips) H-4212x: 304 mms (12 ips) H-4310: 254 mms (10 ips) H-4310x: 254 mms (10 ips) H-4408: 203 mms (8 ips) H-4606: 152 mms (6 ips) H-4606x: 152 mms (6 ips) Velocidad de impresión (continuación): H-6210: 254 mms (10 ips) H-6308: 203 mms (8 ips) H-6212X: 304 mms (12 ips) H-6310x: 254 mms (10 ips) H-8308x: 203 mms (8 ips) Puertos de comunicación: En serie, paralelo, USB, Ethernet, LAN cableada Inalámbrico opcional 802.11b/g y más.

Características

  • Funcionalidades
    • Fácil de actualizar
    • 5 idiomas
  • Opciones de puerta
    • Estándar
  • Aplicación
    • Fabricación
    • Transporte

Printing Specifications

  • Tipo de fuente descargable
    • Mapa de bits
    • TrueType
  • Fuente residente
    • OCR-B
    • OCR-A
    • CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos
    • CG Triumvirate Bold Condensed
    • CG Triumvirate
  • Modificación de fuente
    • Expansión
    • Rotación
    • Imagen espejeada
  • Velocidades de impresión
    • 12 ips
    • 6 ips
    • 10 ips
    • 8 ips
  • Resoluciones
    • 203 ppp
    • 400 ppp
    • 600 ppp
    • 300 ppp
  • Códigos de barras lineales
    • HIBC
    • FIM
    • USPS-4 State
    • Estándar 2 de 5
    • Código 93
    • EAN-8
    • UPC-A
    • EAN-13
    • Plessey
    • Código 3 de 9
    • Código UCC/EAN 128
    • Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
    • Planetcode
    • Código 11
    • Codabar
    • UPC-E
    • Entrelazado 2 de 5
    • Telepen
    • Código 128
    • Industrial 2 de 5

Medios

  • Longitud máxima de la cinta
    • 600
  • Tipo de papel de impresora
    • Etiqueta
    • Cinta
    • Rótulo

Network

  • Comunicación inalámbrica
    • WiFi

Memory & Data

  • Formato de archivo de imagen
    • BMP
    • PCX
    • ASCII
    • IMG
  • Memoria
    • 8 MB Flash/16 MB RAM

Electrical

  • Voltaje de funcionamiento
    • 180 a 264 V CA
    • 90 a 132 V CA
  • Frecuencia de operación
    • 47 a 63 Hz

Environmental

  • Temperatura de operación
    • 0 a 38 °C
    • 32 a 100 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • 10 - 95 %

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año

Características

  • Funcionalidades
    • Fácil de actualizar
    • 5 idiomas
  • Opciones de puerta
    • Estándar
  • Aplicación
    • Fabricación
    • Transporte

Printing Specifications

  • Tipo de fuente descargable
    • Mapa de bits
    • TrueType
  • Fuente residente
    • OCR-B
    • OCR-A
    • CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos
    • CG Triumvirate Bold Condensed
    • CG Triumvirate
  • Modificación de fuente
    • Expansión
    • Rotación
    • Imagen espejeada
  • Velocidades de impresión
    • 12 ips
    • 6 ips
    • 10 ips
    • 8 ips
  • Resoluciones
    • 203 ppp
    • 400 ppp
    • 600 ppp
    • 300 ppp
  • Códigos de barras lineales
    • HIBC
    • FIM
    • USPS-4 State
    • Estándar 2 de 5
    • Código 93
    • EAN-8
    • UPC-A
    • EAN-13
    • Plessey
    • Código 3 de 9
    • Código UCC/EAN 128
    • Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
    • Planetcode
    • Código 11
    • Codabar
    • UPC-E
    • Entrelazado 2 de 5
    • Telepen
    • Código 128
    • Industrial 2 de 5

Medios

  • Longitud máxima de la cinta
    • 600
  • Tipo de papel de impresora
    • Etiqueta
    • Cinta
    • Rótulo

Network

  • Comunicación inalámbrica
    • WiFi

Memory & Data

  • Formato de archivo de imagen
    • BMP
    • PCX
    • ASCII
    • IMG
  • Memoria
    • 8 MB Flash/16 MB RAM

Electrical

  • Voltaje de funcionamiento
    • 180 a 264 V CA
    • 90 a 132 V CA
  • Frecuencia de operación
    • 47 a 63 Hz

Environmental

  • Temperatura de operación
    • 0 a 38 °C
    • 32 a 100 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • 10 - 95 %

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año
  • Funcionalidades : Fácil de actualizar|5 idiomas
  • Opciones de puerta : Estándar
  • Aplicación : Fabricación|Transporte
  • Tipo de fuente descargable : Mapa de bits|TrueType
  • Fuente residente : OCR-B|OCR-A|CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos|CG Triumvirate Bold Condensed|CG Triumvirate
  • Modificación de fuente : Expansión|Rotación|Imagen espejeada
  • Velocidades de impresión : 12 ips|6 ips|10 ips|8 ips
  • Resoluciones : 203 ppp|400 ppp|600 ppp|300 ppp
  • Códigos de barras lineales : HIBC|FIM|USPS-4 State|Estándar 2 de 5|Código 93|EAN-8|UPC-A|EAN-13|Plessey|Código 3 de 9|Código UCC/EAN 128|Anexos UPC de 2 y 5 dígitos|Planetcode|Código 11|Codabar|UPC-E|Entrelazado 2 de 5|Telepen|Código 128|Industrial 2 de 5
  • Longitud máxima de la cinta : 600
  • Tipo de papel de impresora : Etiqueta|Cinta|Rótulo
  • Comunicación inalámbrica : WiFi
  • Formato de archivo de imagen : BMP|PCX|ASCII|IMG
  • Memoria : 8 MB Flash/16 MB RAM
  • Voltaje de funcionamiento : 180 a 264 V CA|90 a 132 V CA
  • Frecuencia de operación : 47 a 63 Hz
  • Temperatura de operación : 0 a 38 °C|32 a 100 °F
  • Humedad de funcionamiento : 10 - 95 %
  • Duración de la garantía : 1 año
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
H-Class Industrial Printers Data Sheet
application/pdf 378.2 KB
7/18/2021
378.2 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
H-Class HD Cutter
application/pdf 4.17 MB
7/18/2021
4.17 MB
Media Retainer
application/pdf 352.99 KB
7/18/2021
352.99 KB
H-Class Peel & Present
application/pdf 1.79 MB
7/18/2021
1.79 MB
H-Class Operator's Manual
application/pdf 4.48 MB
7/18/2021
4.48 MB
H-Class Linear Scanner
application/pdf 5.83 MB
7/18/2021
5.83 MB
H-Class Parts Catalog
application/pdf 1.99 MB
7/18/2021
1.99 MB
H-Class Thermal Transfer
application/pdf 3.95 MB
7/18/2021
3.95 MB
H-Class Rewinder
application/pdf 2.7 MB
7/18/2021
2.7 MB
H-Class Printer Quick Start Guide (92-2429-01 Rev D)
application/pdf 611.47 KB
7/18/2021
611.47 KB
H-Class Cutter
application/pdf 1.29 MB
7/18/2021
1.29 MB
DMXrfNet II & DMXNetII
application/pdf 1.35 MB
7/18/2021
1.35 MB
H-Class RFID Quick Start Guide
application/pdf 259.92 KB
7/18/2021
259.92 KB
DMXrfNet III
application/pdf 1.42 MB
7/18/2021
1.42 MB
H-Class GPIO
application/pdf 1.34 MB
7/18/2021
1.34 MB
H-Class HD Peel & Present
application/pdf 3.22 MB
7/18/2021
3.22 MB
Class Series Programmer's Manual
application/pdf 3.12 MB
7/18/2021
3.12 MB
Static Brush
application/pdf 880.15 KB
7/18/2021
880.15 KB
Class Series II Programmer's Manual
application/pdf 3.06 MB
7/18/2021
3.06 MB
H-Class Rewinder
application/pdf 4.48 MB
7/18/2021
4.48 MB
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
application/pdf 515.27 KB
7/18/2021
515.27 KB
H-Class Present Sensor
application/pdf 1.3 MB
7/18/2021
1.3 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
application/pdf 303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: H-Class Printer (HCLASS-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 2.02 MB
6/4/2022
2.02 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
H-Class HD Cutter
4.17 MB
7/18/2021
4.17 MB
Media Retainer
352.99 KB
7/18/2021
352.99 KB
H-Class Peel & Present
1.79 MB
7/18/2021
1.79 MB
H-Class Operator's Manual
4.48 MB
7/18/2021
4.48 MB
H-Class Linear Scanner
5.83 MB
7/18/2021
5.83 MB
H-Class Parts Catalog
1.99 MB
7/18/2021
1.99 MB
H-Class Thermal Transfer
3.95 MB
7/18/2021
3.95 MB
H-Class Rewinder
2.7 MB
7/18/2021
2.7 MB
H-Class Printer Quick Start Guide (92-2429-01 Rev D)
611.47 KB
7/18/2021
611.47 KB
H-Class Cutter
1.29 MB
7/18/2021
1.29 MB
H-Class Industrial Printers Data Sheet
378.2 KB
7/18/2021
378.2 KB
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
7/18/2021
1.35 MB
H-Class RFID Quick Start Guide
259.92 KB
7/18/2021
259.92 KB
DMXrfNet III
1.42 MB
7/18/2021
1.42 MB
Regulatory Sheet: H-Class Printer (HCLASS-ML-RS-01 Rev A)
2.02 MB
6/4/2022
2.02 MB
H-Class GPIO
1.34 MB
7/18/2021
1.34 MB
H-Class HD Peel & Present
3.22 MB
7/18/2021
3.22 MB
Class Series Programmer's Manual
3.12 MB
7/18/2021
3.12 MB
Static Brush
880.15 KB
7/18/2021
880.15 KB
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
7/18/2021
3.06 MB
H-Class Rewinder
4.48 MB
7/18/2021
4.48 MB
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
515.27 KB
7/18/2021
515.27 KB
H-Class Present Sensor
1.3 MB
7/18/2021
1.3 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
H-Class Industrial Printers Data Sheet
378.2 KB
7/18/2021
H-Class HD Cutter
4.17 MB
7/18/2021
Media Retainer
352.99 KB
7/18/2021
H-Class Peel & Present
1.79 MB
7/18/2021
H-Class Operator's Manual
4.48 MB
7/18/2021
H-Class Linear Scanner
5.83 MB
7/18/2021
H-Class Parts Catalog
1.99 MB
7/18/2021
H-Class Thermal Transfer
3.95 MB
7/18/2021
H-Class Rewinder
2.7 MB
7/18/2021
H-Class Printer Quick Start Guide (92-2429-01 Rev D)
611.47 KB
7/18/2021
H-Class Cutter
1.29 MB
7/18/2021
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
7/18/2021
H-Class RFID Quick Start Guide
259.92 KB
7/18/2021
DMXrfNet III
1.42 MB
7/18/2021
H-Class GPIO
1.34 MB
7/18/2021
H-Class HD Peel & Present
3.22 MB
7/18/2021
Class Series Programmer's Manual
3.12 MB
7/18/2021
Static Brush
880.15 KB
7/18/2021
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
7/18/2021
H-Class Rewinder
4.48 MB
7/18/2021
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
515.27 KB
7/18/2021
H-Class Present Sensor
1.3 MB
7/18/2021
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
Regulatory Sheet: H-Class Printer (HCLASS-ML-RS-01 Rev A)
2.02 MB
6/4/2022
Image
SKU
Description
alt
C33-00-486000Z4
alt
C43-00-49000007
alt
C62-00-4P400004
alt
C82-00-40000004
alt
C82-00-4300V004
alt
C82-00-48000E04
alt
C82-00-48000S04
alt
C8P-00-46000004
alt
C8P-00-46100000
alt
C93-00-4N000004
Image
SKU
Description
alt
C33-00-486000Z4
alt
C43-00-49000007
alt
C62-00-4P400004
alt
C82-00-40000004
alt
C82-00-4300V004
alt
C82-00-48000E04
alt
C82-00-48000S04
alt
C8P-00-46000004
alt
C8P-00-46100000
alt
C93-00-4N000004