Detección de gas comercial
Manning AirAlert 96d
Como centro neurálgico de una red modular de detección de gas, este sistema de varios canales proporciona una monitoreo continuo de hasta 96 sensores. • Especificaciones rápidas • Supports up to 96 network devices
Descripción general del producto
El sistema de monitoreo de canales múltiples Manning AirAlertTM 96d está diseñado para ser instalado y ofrecer simplicidad de funcionamiento para el monitoreo y el control continuos de gases tóxicos, de gases combustibles y niveles de oxígeno peligrosos.
Manning AirAlert™ 96d puede admitir hasta 96 sensores y módulos de relés, proporciona una exclusiva lectura rápida del estado del sistema, y su mantenimiento se puede realizar con facilidad a través de los controles de botones activados por menú.
Este sistema fácil de utilizar se puede personalizar por completo en una aplicación industrial o comercial, mediante una combinación de sensores Honeywell Analytics. Manning AirAlert™ 96d puede completar sistemas de control de plantas funcionando en forma independiente, mediante la interacción con estos para crear un sistema de seguridad independiente y confiable.
Características y beneficios adicionales:Aplicaciones
- Control de ventilación para garaje
- Control para una mayor calidad del aire interior (IAQ)
- Monitoreo perimetral
- Monitoreo de detección de fugas de refrigerante
- Control de cierre de válvulas de zona
Capacidad para 96 sensores
- Admite hasta 96 dispositivos en red
- Tres canales diferentes funcionan como el centro neurálgico de una red modular de detección de gas
Programa activado por menú
- Puesta a punto sencilla de aplicaciones que incluyen desde secuencias de funcionamiento menores hasta el reajuste de la red en su totalidad
- Programa de botones simples que facilita los ajustes
Personalizable
- Admite cualquier combinación de sensores de gas de Honeywell Analytics, incluidos los de NH3, CO2, H2, CO, Cl2, CFC, HCFC, HFC, CH4, O2, NO2 y más.
- Niveles de alarma programables en campo para cada sensor
- La capacidad zonal admite hasta 126 zonas
Información de estado inmediata
- La pantalla LCD alfanumérica de 122 x 32 proporciona información de toda la red en forma continua
Capacidad de registro de datos automático
- El controlador proporciona registro de datos en un recinto de aluminio fundido
- Las concentraciones de los sensores y las alarmas se registran para ser analizadas
Instalación sencilla
- Los costos se reducen debido al protocolo de comunicación direccionable RS-485 MODBUS
- En la instalación, sólo se requieren dos pares de cables para conectar los sensores de gas y los módulos de relés a uno de los tres canales de entrada del controlador
Información centralizada
- Interfaz o funcionamiento individual con el control de planta
Otros
- Funcionalidades
- Admite cualquier combinación de sensores de gas de Honeywell Analytics
- Información de estado inmediata
- Programa de botones simples que facilita el ajuste
Otros
- Funcionalidades
- Admite cualquier combinación de sensores de gas de Honeywell Analytics
- Información de estado inmediata
- Programa de botones simples que facilita el ajuste
- Funcionalidades : Admite cualquier combinación de sensores de gas de Honeywell Analytics|Información de estado inmediata|Programa de botones simples que facilita el ajuste