Detección de gas comercial
Manning GM-JR
Unidad innovadora, de lectura independiente y de alarma que se puede configurar de varias maneras para satisfacer muchas necesidades de concentración de gas de refrigeración y alarma. • •
Descripción general del producto
Este dispositivo exclusivo y práctico de lectura de monitor de gas y alarma ofrece una variedad de opciones de configuración para clientes de refrigeración industrial con sistema de control de computadora propio, OEM que deseen incorporar detección de gas a su diseño y clientes de Honeywell Analytics que deseen indicaciones remotas que no se encuentren en su sistemas de lectura principal.Cuenta con un punto de ajuste y una salida de relés de regulación sencilla en ambas configuraciones, además de una señal de salida de 4 a 20 mA en el diseño de “alimentación”.Con alimentación enchufable propia, la combinación de sensores GM-JR proporciona una respuesta económica para obtener una capacidad de información y control de niveles de concentración locales.
La configuración estándar de GM-JR consta de un tablero simple, resistente y en miniatura instalado dentro de la puerta del recinto, y un tablero de terminales separado para las conexiones del sensor o los cables de alimentación.
El gráfico de barras LED de 20 segmentos tiene una escala calibrada que se especifica al ordenarse.Los ajustes de activación de alarma se realizan con facilidad en incrementos del 5 %.Después del encendido o tras pérdidas temporales de energía, un período de retardo de encendido de un minuto permite que el sensor se estabilice.
La unidad monitorea continuamente la señal entrante de 4 a 20 mA del sensor.Si la señal alcanza un valor inferior a 1,4 mA, el LED de fallas se iluminará y el relé de alarmas se activará.El relé de alarma siempre se energiza en su estado normal, lo que proporciona seguridad adicional.
El GM-JR se puede alojar en su propio recinto de acero resistente de 4 x 6” y funcionar como una unidad de lectura y alarma independiente “de final de línea”, o enviar la señal de 4 a 20 mA del sensor directamente a un PLC.También se puede montar en la puerta de cualquier recinto de sensor para incorporar el sensor y el sistema de lectura en la misma carcasa de 4 x 6 ó 6 x 8”.Utilice cable blindado n.º 18/3 (Belden n.º 8770 o equivalente) para tendidos de hasta 1500 ft con la mayoría de los sensores.
Características y beneficios adicionales
- Gráfico de barras calibrado de 20 segmentos
- Retardo de encendido
- Diseño a prueba de fallas
- Configuración de activación sencilla
- La salida de relés cuenta con tiempo de retardo
- Configuración de alarma de escala descendente para oxígeno
- Recinto de acero resistente NEMA 1 con juntas
- Monitoreo continuo de fallas
- La configuración de alimentación brinda capacidad de lectura remota durante la alimentación con cable de instrumento (no se requieren suministros de energía remotos)
Otros
- Funcionalidades
- Diseño a prueba de fallas
- Retardo de encendido
- Gráfico de barras calibrado de 20 segmentos
Otros
- Funcionalidades
- Diseño a prueba de fallas
- Retardo de encendido
- Gráfico de barras calibrado de 20 segmentos
- Funcionalidades : Diseño a prueba de fallas|Retardo de encendido|Gráfico de barras calibrado de 20 segmentos