Portátiles
AreaRAE Plus
Monitor de área transportable para detección de amenazas múltiples
El AreaRAE Plus proporciona una detección superior de gases tóxicos y combustibles, COV y velocidad, dirección y humedad del viento, todo en un dispositivo fácil de configurar. Además, tendrá detalles vitales sobre las amenazas que ocurren en tiempo real, lo que le brindará la información que necesita para actuar rápidamente.
Características y beneficios:
- Supervisa hasta siete amenazas, incluidos COV, combustibles, tóxicos y oxígeno
- Sensor meteorológico opcional para rastrear nubes de gases tóxicos
- Detector de fotoionización (PID) 7R+ para monitorear COV en partes por millón
- El módulo de radio secundario (Mesh) actúa como un concentrador de comunicación para otros dispositivos inalámbricos
- Diseño robusto, portátil y resistente a la intemperie para entornos hostiles
- Parte de ConneXt Safety Solutions con ISM y configuraciones inalámbricas Wi-Fi
Solicitud:
- Entrada a espacios confinados
- Limpiezas / Remediación Ambiental
- Monitoreo de línea de cerca
- Detección de fugas
- Cierre de planta y Turn-Around
Otros
- Tamaño del instrumento
- 12.36 x 12.04 x 6.53 in. /31.39 x 30.58 x 16.59 cm
- Peso
- 6.5kg gram
- Rango del sensor
- VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm)
- Rango de humedad
- 0%-95% percent
- Temperatura máxima
- 60 grados Celsius140 grados Fahrenheit
- Temperatura mínima
- -20 grados Celsius -4 grados Fahrenheit
- Función de alarma
- Visual, Audible, Vibrante
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 20 horas hours
- Estándares
- EE. UU./Canadá: Clase 1, División 2 Grupos A, B, C, D
- Registro de datos
- Registro continuo de datos (90 días para 7 sensores de gas, 1 Gamma)
- Ventajas
- Ofrece lecturas en tiempo real al software Safety Suite de Honeywell
- Opciones de usuario
- 3 teclas de operación y programación
- Gama de bombas de muestreo
- 100 pies (30 m)
- Garantía
- Cuatro años en sensores de O2 líquido
- Tecnología inalámbrica
- BLE, MESH, WiFi, LORA
- Protección contra el ingreso
- IP65
- Tipo de gas
- VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3
Otros
- Tamaño del instrumento
- 12.36 x 12.04 x 6.53 in. /31.39 x 30.58 x 16.59 cm
- Peso
- 6.5kg gram
- Rango del sensor
- VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm)
- Rango de humedad
- 0%-95% percent
- Temperatura máxima
- 60 grados Celsius140 grados Fahrenheit
- Temperatura mínima
- -20 grados Celsius -4 grados Fahrenheit
- Función de alarma
- Visual, Audible, Vibrante
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 20 horas hours
- Estándares
- EE. UU./Canadá: Clase 1, División 2 Grupos A, B, C, D
- Registro de datos
- Registro continuo de datos (90 días para 7 sensores de gas, 1 Gamma)
- Ventajas
- Ofrece lecturas en tiempo real al software Safety Suite de Honeywell
- Opciones de usuario
- 3 teclas de operación y programación
- Gama de bombas de muestreo
- 100 pies (30 m)
- Garantía
- Cuatro años en sensores de O2 líquido
- Tecnología inalámbrica
- BLE, MESH, WiFi, LORA
- Protección contra el ingreso
- IP65
- Tipo de gas
- VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3
- Tamaño del instrumento : 12.36 x 12.04 x 6.53 in. /31.39 x 30.58 x 16.59 cm
- Peso : 6.5kg gram
- Rango del sensor : VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm)
- Rango de humedad : 0%-95% percent
- Temperatura máxima : 60 grados Celsius140 grados Fahrenheit
- Temperatura mínima : -20 grados Celsius -4 grados Fahrenheit
- Función de alarma : Visual, Audible, Vibrante
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 20 horas hours
- Estándares : EE. UU./Canadá: Clase 1, División 2 Grupos A, B, C, D
- Registro de datos : Registro continuo de datos (90 días para 7 sensores de gas, 1 Gamma)
- Ventajas : Ofrece lecturas en tiempo real al software Safety Suite de Honeywell
- Opciones de usuario : 3 teclas de operación y programación
- Gama de bombas de muestreo : 100 pies (30 m)
- Garantía : Cuatro años en sensores de O2 líquido
- Tecnología inalámbrica : BLE, MESH, WiFi, LORA
- Protección contra el ingreso : IP65
- Tipo de gas : VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3