Portátiles
HONEYWELL BW™ RIGRAT
Monitor de área multigas transportable
- Perímetro de seguridad inalámbrico
- Monitoreo remoto
- Compatible con TouchPoint Plus de Honeywell
- Line Power para un tiempo de funcionamiento prolongado en el campo
- Modo inerte que evita la alarma en aire ambiente normal
- Pantalla grande y fácil de leer
- Diseño resistente a la intemperie, con jaula protectora opcional
- Puertos de E/S que brindan capacidades de entrada adicionales y activación ejecutiva local
- 8 semanas de autonomía con una sola carga
- hasta 6 sensores de gas
- Entrada y salida programable
- configuración sencilla de teléfono inteligente
Otros
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Transportable
- Tamaño del instrumento
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso
- 8kg gram
- Rango del sensor
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Rango de humedad
- 5%-95% percent
- Temperatura mínima
- -40 grados Celsius
- Temperatura máxima
- 60 grados Celsius
- Función de alarma
- Visual, Audible, Vibrante
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 semanas hours
- Estándares
- cETLus Clase I División 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Registro de datos
- 4 meses a intervalos de un minuto
- Ventajas
- Hasta 8 semanas de funcionamiento con una sola carga
- Opciones de usuario
- Operación y programación con un solo botón
- Gama de bombas de muestreo
- 100 pies (30 m)
- Garantía
- Dos años en sensores LEL, CO, H2S y O2
- Tecnología inalámbrica
- BLE, Mesh, WiFi
- Tipo de gas
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Protección contra el ingreso
- IP67
Otros
- Marca
- BW
- Subcategoría
- Transportable
- Tamaño del instrumento
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso
- 8kg gram
- Rango del sensor
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Rango de humedad
- 5%-95% percent
- Temperatura mínima
- -40 grados Celsius
- Temperatura máxima
- 60 grados Celsius
- Función de alarma
- Visual, Audible, Vibrante
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 semanas hours
- Estándares
- cETLus Clase I División 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Registro de datos
- 4 meses a intervalos de un minuto
- Ventajas
- Hasta 8 semanas de funcionamiento con una sola carga
- Opciones de usuario
- Operación y programación con un solo botón
- Gama de bombas de muestreo
- 100 pies (30 m)
- Garantía
- Dos años en sensores LEL, CO, H2S y O2
- Tecnología inalámbrica
- BLE, Mesh, WiFi
- Tipo de gas
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Protección contra el ingreso
- IP67
- Marca : BW
- Subcategoría : Transportable
- Tamaño del instrumento : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso : 8kg gram
- Rango del sensor : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Rango de humedad : 5%-95% percent
- Temperatura mínima : -40 grados Celsius
- Temperatura máxima : 60 grados Celsius
- Función de alarma : Visual, Audible, Vibrante
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 8 semanas hours
- Estándares : cETLus Clase I División 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Registro de datos : 4 meses a intervalos de un minuto
- Ventajas : Hasta 8 semanas de funcionamiento con una sola carga
- Opciones de usuario : Operación y programación con un solo botón
- Gama de bombas de muestreo : 100 pies (30 m)
- Garantía : Dos años en sensores LEL, CO, H2S y O2
- Tecnología inalámbrica : BLE, Mesh, WiFi
- Tipo de gas : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Protección contra el ingreso : IP67