Portátiles
BW Clip Series
Los detectores de gas BW Clip proporcionan un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento de hasta tres años: simplemente encienda el dispositivo, y este funcionará de forma continua; no es necesario sustituir el sensor
Product Overview
Los detectores sin necesidad de mantenimiento BW Clip son la forma más sencilla, confiable y rentable para garantizar la seguridad, el cumplimiento y la productividad. El BW Clip funciona hasta tres años sin necesidad de mantenimiento. Además, con la versión de dos años para H2S o CO, puede adquirir incluso mayor vida útil por el precio: simplemente páselo a la caja de hibernación cuando no lo vaya a utilizar durante una semana o más, con lo cual extenderá la vida útil durante ese período o hasta por un año. Con la prueba interna automatizada, un diseño resistente de protección en ambientes exigentes, un amplio grado de indicación de alarma y otras características, los BW Clip son los detectores más confiables de su tipo, según la opinión de los expertos más confiables en la detección de gas.
Además, si se utilizan con el sistema de administración de instrumentos IntelliDoX, los BW Clip son los detectores sin necesidad de mantenimiento más flexibles y con mayor posibilidad de configuración del mercado. Con el sistema IntelliDoX, puede realizar lo siguiente:
- Ajustar los puntos de consigna de alarma para cumplir con los requisitos de cambio.
- Realizar seguimientos de las pruebas de impacto y establecer un indicador de incumplimiento.
- Obtener respuestas de 50 detectores en menos de tres minutos.
- Además, así puede mejorar la seguridad y el cumplimiento en la detección de gas.
Marca
- Marca
- BW
Dimensiones
- Peso
- 92 TBP
Categoría
- Subcategoría
- Gas único
Dimension & Weight
- Tamaño del instrumento
- 1.6 x 2.0 x 3.4 in. / 4.1 x 5.0 x 8.7 cm
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-100ppm), CO (0-300ppm), O2 (0-25%vol), SO2 (0-100ppm)
- H2S (0-100ppm)- CO (0-300ppm)- O2 (0-25%vol)- SO2 (0-100ppm)
- Rango de humedad
- 5%-95%
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 2 hours
Certifications
- Estándares
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D.
- Clase I, Div. 1- Gr. A- B- C- D.
Datalogging
- Registro de datos
- 35 eventos más recientes
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Compacto, liviano y fácil de usar, con un solo botón para el funcionamiento y sin necesidad de capacitaciones extensas.
- Disponible en una versión de dos años para O2 o SO2.
- Disponible en versiones de dos o tres años para H2S o CO.
- La caja de hibernación única extiende la vida útil por dos años para H2S o CO.
- Ventajas
- Libre de mantenimiento: no
Opciones
- Opciones de usuario
- No corresponde
Warranty
- Garantía
- Dos o tres años desde la activación (dado el funcionamiento normal), más un año de vida útil (6 meses para O2). Hasta tres
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- No corresponde
Additional Specifications
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, SO2
- H2S- CO- O2- SO2
Otros
- Temperatura mínima
- -40 TBP
- Temperatura máxima
- 50 TBP
Marca
- Marca
- BW
Dimensiones
- Peso
- 92 TBP
Categoría
- Subcategoría
- Gas único
Dimension & Weight
- Tamaño del instrumento
- 1.6 x 2.0 x 3.4 in. / 4.1 x 5.0 x 8.7 cm
Intervalo
- Rango del sensor
- H2S (0-100ppm), CO (0-300ppm), O2 (0-25%vol), SO2 (0-100ppm)
- H2S (0-100ppm)- CO (0-300ppm)- O2 (0-25%vol)- SO2 (0-100ppm)
- Rango de humedad
- 5%-95%
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 2 hours
Certifications
- Estándares
- Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D.
- Clase I, Div. 1- Gr. A- B- C- D.
Datalogging
- Registro de datos
- 35 eventos más recientes
Features & Benefits
- Funcionalidades
- Compacto, liviano y fácil de usar, con un solo botón para el funcionamiento y sin necesidad de capacitaciones extensas.
- Disponible en una versión de dos años para O2 o SO2.
- Disponible en versiones de dos o tres años para H2S o CO.
- La caja de hibernación única extiende la vida útil por dos años para H2S o CO.
- Ventajas
- Libre de mantenimiento: no
Opciones
- Opciones de usuario
- No corresponde
Warranty
- Garantía
- Dos o tres años desde la activación (dado el funcionamiento normal), más un año de vida útil (6 meses para O2). Hasta tres
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- No corresponde
Additional Specifications
- Protección contra el ingreso
- IP66/67
- Tipo de gas
- H2S, CO, O2, SO2
- H2S- CO- O2- SO2
Otros
- Temperatura mínima
- -40 TBP
- Temperatura máxima
- 50 TBP
- Marca : BW
- Peso : 92 TBP
- Temperatura mínima : -40 TBP
- Temperatura máxima : 50 TBP
- Subcategoría : Gas único
- Tamaño del instrumento : 1.6 x 2.0 x 3.4 in. / 4.1 x 5.0 x 8.7 cm
- Rango del sensor : H2S (0-100ppm), CO (0-300ppm), O2 (0-25%vol), SO2 (0-100ppm)|H2S (0-100ppm)- CO (0-300ppm)- O2 (0-25%vol)- SO2 (0-100ppm)
- Rango de humedad : 5%-95%
- Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 2 hours
- Estándares : Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D.|Clase I, Div. 1- Gr. A- B- C- D.
- Registro de datos : 35 eventos más recientes
- Funcionalidades : Compacto, liviano y fácil de usar, con un solo botón para el funcionamiento y sin necesidad de capacitaciones extensas.|Disponible en una versión de dos años para O2 o SO2.|Disponible en versiones de dos o tres años para H2S o CO.|La caja de hibernación única extiende la vida útil por dos años para H2S o CO.
- Ventajas : Libre de mantenimiento: no
- Opciones de usuario : No corresponde
- Garantía : Dos o tres años desde la activación (dado el funcionamiento normal), más un año de vida útil (6 meses para O2). Hasta tres
- Tecnología inalámbrica : No corresponde
- Protección contra el ingreso : IP66/67
- Tipo de gas : H2S, CO, O2, SO2|H2S- CO- O2- SO2